Raptor switchek A Raptor switchek lehetővé teszik a megbízható és biztonságos üzemelést még szélsőséges környezeti feltételek között is. A menedzselhető switchek termékválasztéka megfelel az IEC 61850-3 és az IEEE 1613 szabvány szigorú követelményeinek, és ideálisan alkalmas a kritikus infrastruktúra és az energiaellátás alkalmazásaihoz. A moduláris platformnak és a sokféle biztonsági funkciónak köszönhetően a Raptor switchek egyetlen készülékben egyesítik a biztonságot és a rugalmasságot.

Raptor switch

Önnek nyújtott előnyök:

  • Megbízható menedzselhető switchek kritikus infrastruktúrákhoz
  • Robusztus működés szélsőséges körülmények között az IEC 61850 és IEEE 1613 tanúsítványnak köszönhetően
  • Skálázható platform különböző teljesítmény- és konfigurációs követelményekhez
  • Rugalmas szerelési lehetőségek: 19"-os állvány vagy kalapsín
  • Átfogó biztonsági funkciók a kritikus hálózatok védelme érdekében
Smart Grid

Alkalmazások

A Smart Grid, vagyis okoshálózat kifejezés a villamosenergia-szolgáltatók és -technológiák, valamint a hálózat korszerűsítésében kulcsszerepet játszó előírások folyamatos továbbfejlesztését takarja. Az IEC 61850 globális szabvány biztosítja a rendszerek együttműködési képességét, biztonságát és integrációját, és megteremti az alapot a skálázható és rugalmas architektúrájú modern elektromos hálózatok számára.

A Raptor switchek megfelelnek az IEC 61850 és az IEEE 1613 szabvány szigorú követelményeinek, és kifejezetten alkalmasak az áramellátás és -elosztás területén történő használatra. A switchek még szélsőséges környezeti feltételek között is megbízhatóan és hatékonyan működnek. A switchek opcionálisan nagy teljesítményű, rugalmas platformot biztosítanak további alkalmazásokhoz. Ez lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy közvetlenül az ipari hálózataikba integráljanak kiberbiztonsági, automatizálási és decentralizált adatfeldolgozási megoldásokat.

Termékjellemzők


Security Features

Védje meg Ön is a hálózatát az átfogó biztonsági funkciókkal

Védelem az Ön kritikus infrastruktúra-hálózata számára

A létfontosságú infrastruktúrák magas szintű védelmet igényelnek. A Raptor switchek széleskörű biztonsági funkciókat kínálnak az Ön hálózatának hackerek támadásai vagy illetéktelen hozzáférések elleni megvédése érdekében.

Az olyan funkciók, mint pl. a VLAN-ok lehetővé teszik a hálózatok szegmentálását. Az egyes szegmensek közötti kommunikáció ellenőrizhető és vezérelhető. A felhasználók hitelesítése és a syslog-támogatás révén a hálózati hardverek változásai megbízhatóan felügyelhetők. Egyéb biztonsági funkciók, mint például a beépített tűzfal, a NAT funkció vagy az IPsec gondoskodnak a biztonságos hálózatról.

Raptor switchek beszerelése egy kapcsolószekrénybe

A menedzselhető switchek teljesítik az IEC 61850 és az IEEE 1613 szabvány szigorú követelményeit

Menedzselhető switchek szigorú követelményekhez

Az energia- és infrastrukturális ágazat alkalmazásaiban a hálózati megoldásoknak szélsőséges környezeti feltételeknek kell ellenállniuk. A Raptor menedzselhető switcheket kifejezetten ezekre a területekre fejlesztettük ki. A switchek megfelelnek a IEC 61850 és IEEE 1613 nemzetközi szabványok szigorú követelményeinek, ezért ideálisak a mostoha környezetekben való használatra.

A switchek nagyfokú elektromágneses zavartűrést, kiterjesztett, -40 °C és +85 °C közötti hőmérséklet-tartományt, valamint rendkívüli ütés- és rezgésállóságot kínálnak. Még szélsőséges körülmények között is megbízhatóan működnek, és stabil teljesítményt biztosítanak komplex hálózatokban.

A Raptor switchek moduláris felépítése

A Raptor switchek moduláris platformja számos lehetőséget kínál

A switchek moduláris felépítése

A moduláris Raptor switchek adaptálható platformot kínálnak. Ehhez egyedileg bővíthetők különböző tápellátási és kommunikációs modulokkal. A portok száma bővítőmodul segítségével növelhető. Az SFP modulopciók például további testreszabási lehetőségeket kínálnak.

Így biztosítjuk a skálázható hálózati teljesítménnyel, a nagy átviteli sebességgel vagy a hosszú üzemidőkkel kapcsolatos követelmények teljesítését. Switcheink modularitása megbízhatóbbá teszi az energiamenedzsmentet a hálózatban, csökkenti a teljes birtoklási költséget és az üzemeltetési ráfordítást.

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

MCP CoProcessor: Okos bővítés

Az MCP CoProcessor egy opcionális modul a Raptor termékcsalád menedzselhető switcheihez. Ezzel egy ipari PC-t (IPC) integrál közvetlenül a switch rendszerébe, és kibővíti a hálózat funkcióit.

Az MCP CoProcessor modullal harmadik felek nagy teljesítményű kiberbiztonsági, automatizálási és a decentralizált adatelemzési alkalmazásaival egészítheti ki a Raptor switch bevált hálózati és biztonsági funkcióit.

Kiegészítő funkciók Raptor switchekhez
Raptor technológiai partnerek

Az MCP CoProcessor modulokkal további funkciókkal bővítheti Raptor switcheit. Ezek segítségével egyszerűen integrálhatja harmadik felek nagy teljesítményű alkalmazásait. Fedezze fel Raptor technológiai partnereinket és innovatív megoldásaikat a fokozott biztonságot és nagyobb hatékonyságot kínáló intelligens hálózatok érdekében.

Ugrás a Raptor partnerekhez
Világtérkép

EP 7200, 7400 és 7500 menedzselhető switchek

A lapos, 19 hüvelykes kialakítású menedzselhető switchek nagy teljesítőképességű Layer 2 és Layer 3 funkciókészletet kínálnak. A EP 7400-as és EP 7500-as változatok összesen négy különböző kommunikációs modullal, valamint két különböző tápellátó modullal rendelkeznek, így igény szerint egyedileg alakíthatók. A menedzselhető EP 7400 switchek PoE funkciókkal is bővíthetők, míg az EP 7500 változatok további biztonsági funkciókkal egészítik ki az alapházat.

A moduláris EP 7400 és EP 7500 változatokkal ellentétben az EP 7200 sorozat menedzselhető switchei előre meghatározott Ethernet port opciókkal rendelkeznek. A max. 32 porttal ellátott EP 7200 menedzselhető switchek fő jellemzői a nagy portsűrűség és a Lite Layer 3 funkciókészlet.

Interaktív képtérkép: Az EP 7400 és 7500 menedzselhető switchek felépítése
Színes kijelző
Gyors hibadiagnosztika
SD kártya
Két foglalat SD kártyákhoz
Management port
Kikapcsolható
Moduláris tápellátás
Két hálózati tápegység egyedileg kombinálható
Diagnosztikai LED-ek
Gyors és egyszerű hibaészlelés
Interaktív képtérkép: Az EP 7400 és 7500 menedzselhető switchek moduláris felépítése
Power Terminal Block
A tápellátási és riasztási érintkezőcsatlakozók egyszerű áttekintése
Kommunikációs modulok
Összesen hat különböző kommunikációs modulból álló választék
További portmodulok
4 portos SFP modul vagy további készülékek csatlakoztatásának támogatása

A termékek áttekintése

Az EP 7200-as, 7400-as és 7500-as menedzselhető switchek részletei:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Features
Layer 2 igen igen igen
Layer 3 igen igen igen
Static routing max. 64 max. 4089 max. 4089
Open Shortest Path First (OSPF) max. 64 max. 1358 max. 1358
Routing Information Protocol (RIP) max. 64 max. 1358 max. 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) max. 8 max. 15 max. 15
Redundant Power Supplies igen igen igen
128 bites AES Encryption igen igen igen
1588V2 Transparent Clock igen igen igen
Port Security igen igen igen
IPSEC/VPN nem nem igen
Stateful Firewall nem nem igen
NAT nem nem igen
MCP CoProcessor
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához

EP 6400 és 6500 menedzselhető switchek

A kompakt kalapsínes készülékek sokféle Layer 2 és Layer 3 funkciót valósítanak meg, és max. 16 Ethernet portot támogatnak. Az EP 6500-as változatok itt is el vannak látva kiegészítő biztonsági funkciókkal.

A termékek áttekintése

Az EP 6400 és 6500 menedzselhető switchek részletei:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Features
Layer 2 igen igen
Layer 3 igen igen
Static routing max. 4089 max. 4089
Open Shortest Path First (OSPF) max. 1358 max. 1358
Routing Information Protocol (RIP) max. 1358 max. 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) max. 15 max. 15
Redundant Power Supplies igen igen
128 bit AES Encryption igen igen
1588V2 Transparent Clock igen igen
Port Security igen igen
IPSEC/VPN nem igen
Stateful Firewall nem igen
NAT nem igen
MCP CoProcessor
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához

EP 4200, 4300 és 5200 menedzselhető switchek

Az EP 4200, 4300 és 5200 menedzselhető switchek a Raptor termékválaszték nagy teljesítményű Layer 2 switchei. Az EP 5200 max. 28 Ethernet portot kínál 19"-os formátumban, míg az EP 4200 kompakt kalapsínes változatként max. 16 Ethernet portot támogat. Az FL SWITCH 4300 változatok szintén nagy teljesítményű Layer 2 switchek, de nem rendelkeznek IEC 61850 tanúsítvánnyal.

A termékek áttekintése

Az EP 4200, 4300 és 5200 menedzselhető switchek részletei:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

Features
Layer 2 igen igen igen
Redundant Power Supplies igen igen igen
128 bit AES Encryption igen igen igen
PTP end to end implementation igen igen igen
Port Security igen igen igen
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához