Raptor technológiai partnerek
Az MCP CoProcessor modulokkal hasznos kiegészítő funkciókkal bővítheti Raptor switcheit. Ezek segítségével egyszerűen integrálhatja harmadik felek nagy teljesítményű alkalmazásait, közvetlenül a hálózati infrastruktúrájába. Fedezze fel Raptor technológiai partnereinket és innovatív megoldásaikat a fokozott biztonságot és nagyobb hatékonyságot kínáló intelligensen hálózatba kapcsolt rendszerekhez.
A Forescout EyeInspect zökkenőmentesen integrálható a Raptor platformba
Forescout Átláthatóság és védelem OT, ICS és SCADA környezetek számára
A Forescout egy vezető szolgáltató a hálózatba kapcsolt IT, IoT és OT környezetek átláthatósága, biztonsága és ellenőrzése terén. A Forescout specializált OT biztonsági megoldása megkönnyíti a vállalatok számára az ipari eszközök folyamatos érzékelését, a kockázatok értékelését és a szabályozási követelményeknek való megbízható megfelelést.
A Forescout a Phoenix Contact vállalattal közösen valósított meg egy technológiai integrációt, amelyet kifejezetten a modern OT, ICS és SCADA környezetek védelmére terveztek. A Forescout eyeInspect OT hálózatfelügyeleti megoldása zökkenőmentesen integrálható a Raptor platformba, és egy eszközben ötvözi az ipari kommunikációs és biztonsági funkciókat. Maximális átláthatóságot biztosít az üzemeltetők számára a terepi készülékekről, csökkenti a kiber- és az üzemi kockázatokat, és már korai szakaszban felismeri a fenyegetéseket, mielőtt azok kieséshez vezetnének.
Terepi és hálózati eszközök biztonságos távkezelése és védelme
Fortinet A FortiGate NGFW eszközök megvédik az adatokat, eszközöket és felhasználókat
A Fortinet a világ egyik vezető megoldásszállítója a kiberbiztonság terén, amely a nagy teljesítményű FortiGate Next Generation Firewalls (NGFW) bevű termékeiről ismert. A tűzfal megbízhatóan védi az adatokat, a rendszereket és a felhasználókat a korszerű, hibrid IT és OT környezetekben. A Fortinet megoldásai hálózati és biztonsági funkciókat kínálnak, amivel megteremtik az ipari infrastruktúrák teljes körű védelmének alapját.
A partnerség keretében ezeket a kompetenciákat egyesítjük az ipari kiberbiztonsági fenyegetések célzott elhárítása érdekében. A FortiGate NGFW készüléknek a Raptor platformba történő integrálásával az ügyfelek egy központi eszközt telepíthetnek OT alkalmazásokhoz. A készülék lehetővé teszi a terepi és hálózati eszközök biztonságos távoli kezelését és védelmét. Segítségével hatékony és skálázható biztonsági architektúrát lehet létrehozni.
Jegyzőkönyvezett adatok egyszerű kezelése OT környezetekben
SyskeyOT Központi naplózás és átláthatóság OT környezetekben
A SyskeyOT egy ipari környezetek kiberbiztonsági megoldásaira specializálódott szolgáltató. A vállalat az energia-, víz-, olaj- és gázipari, közlekedési és ipari ágazatok üzemeltetőit támogatja az egyre szigorúbb biztonsági és megfelelőségi követelmények teljesítésében. A SyskeyOT skálázható megoldásokat kínál az OT naplókezelés, az OT eszközleltár és sebezhetőségkezelés, valamint az OT hálózatkezelés feladatához, és átláthatóvá és irányíthatóvá teszi az összetett OT infrastruktúrákat.
A Phoenix Contact és a SyskeyOT közötti partnerség keretében kifejlesztett megoldás jelentősen leegyszerűsíti a naplóadatok kezelését heterogén OT-környezetekben. A SyskeyOT Scribbler Log Manager integrálása a Raptor switch platformba hatékony, központi naplózási megoldást biztosít az ügyfelek számára. Segítségével különböző eszközök naplóadatai rögzíthetők, elemezhetők és hatékonyan adminisztrálhatók.
Biztonságos távoli és mobil hozzáférés OT rendszerekhez
Xona Biztonságos hozzáférési megoldások kritikus rendszerekhez és üzemeltetési környezetekhez
A XONA Systems egy vezető szolgáltató a kritikus infrastruktúrák és OT környezetek biztonságos hozzáférési megoldásainak terén. A XONA cég következetes Zero Trust megközelítésével segít a vállalatoknak csökkenteni a támadási felületet és megfelelni a szabályozási követelményeknek, miközben egyszerű és felhasználóbarát hozzáférési élményt nyújt az ipari alkalmazásokhoz.
A partnerség keretében olyan megoldást fejlesztettünk ki, amely biztonságos távoli és mobil hozzáférést tesz lehetővé OT berendezésekhez. A XONA CSG felhasználói hozzáférési platform zökkenőmentesen integrálható a Raptor platformba. Az ügyfelek egy központi eszközt kapnak a titkosított távoli és mobil OT műveletekhez, és hatékonyan, skálázhatóan és további hardverek telepítése nélkül biztonságosan hozzáférnek a kritikus rendszerekhez.
IEC 61850 szerinti alállomások hatékony és biztonságos megvalósítása
JPEmbedded Biztonságos és skálázható IEC 61850 kommunikáció
A krakkói székhelyű JPEmbedded egy tapasztalt kommunikációs megoldásbeszállító energiarendszerekhez és ipari hálózatokhoz. A vállalat olyan szabványoknak megfelelő protokollstackekre szakosodott, mint az IEC 61850, a DNP3, az ICCP/TASE.2 és az IEC 60870 5 10x, valamint átjárókra és ügyfélspecifikus beágyazott szoftverekre.
Az együttműködés keretében a Phoenix Contact és a JPEmbedded egy nagy teljesítményű megoldást hozott létre technológiáik kombinálásával. A JPEmbedded R-GOOSE átjáró szoftvere a Raptor switchek sorozatába integrálható, amely így központi platformot képez a GOOSE-kommunikáció kiterjesztésére helyi hálózatokba vagy nagy kiterjedésű hálózatokba. A közös megoldás IEC 61850 szerinti alállomások hatékony és biztonságos megvalósítását teszi lehetővé.
A szoftveres megoldással a Raptor switchek átláthatóságot teremtenek az eszközökről és a kockázatokról
EmberOT A szoftveralapú platform betekintést nyújt az eszközökbe, sebezhetőségekbe és fenyegetésekbe
Az EmberOT az ipari és OT-környezetek biztosítására szakosodott. A tisztán szoftveralapú megoldás átfogó eszközleltárt, sebezhetőség- és kockázatértékelést, valamint fenyegetésérzékelést kínál.
Ezek a funkciók egy olyan közös, szoftveralapú platformot képeznek, amely folyamatos betekintést nyújt az ipari hálózatok eszközeibe, sebezhetőségeibe és fenyegetéseibe. Az EmberOT szoftver és a Raptor switch interoperabilitása lehetővé teszi a fenyegetések zökkenőmentes észlelését, felügyeletét és elemzését közvetlenül az OT peremhálózaton.
Kiberbiztonság ipari és kritikus infrastruktúrák számára
CyVault Védelem a kiberfenyegetések ellen OT berendezések üzemeltetői számára
A CyVault globális vezető szerepet tölt be az ipari és kritikus infrastruktúrák kiberbiztonságának területén. A CyVault az OT, ICS és CPS környezetekben szerzett mélyreható szakértelemmel és globális projekteken szerzett széles körű tapasztalatával segíti a kritikus rendszerek elleni kibertámadások kivédését.
A Phoenix Contact és a CyVault a partnerség keretében egyesítette technológiáit, hogy támogassa az OT berendezések üzemeltetőit a kiberfenyegetések elleni hatékony védelemben. A CyVault | DOME | Byson X érzékelő zökkenőmentesen integrálható a Raptor platformba. A közös megoldás lehetővé teszi egy központi eszköz használatát OT alkalmazásokhoz, amely biztosítja az ipari kommunikációt és csökkenti a terepi készülékek kockázatait.
OT terepi készülékek hatékony kockázatkezelése
PCItek OT terepi készülékek biztonságos kommunikációja és hatékony kockázatkezelése
A PCItek egy tapasztalt szolgáltató a projekttanácsadás, a termékfejlesztés és a szoftverintegráció terén ipari környezetekhez. A vállalat átfogó szakértelemmel támogatja a közműszolgáltató vállalatokat, különösen üzemeltetési és tervezési rendszerek beszerzésében, bevezetésében és integrálásában. A szolgáltatások köre az elemzéstől a képzésen, a dokumentáción és a modellezésen át a rendszertervezésig és a megvalósításig terjed.
A Phoenix Contact és a PCItek a technológiai partnerség keretében egyesítette szakértelmét, ezzel segítve az OT berendezések üzemeltetőit infrastruktúrájuk biztosításában. A Garibaldi Key Distribution Centre (KDC) integrációjával egy központi eszköz jött létre OT alkalmazásokhoz, amely biztonságos kommunikációt tesz lehetővé és támogatja az OT terepi készülékek kockázatkezelését.
Az Industrial Defender platform megbízható védelmet nyújt a kiberfenyegetések ellen
Industrial Defender Hatékony védelem a kibertámadások ellen
Az Industrial Defender egy jóhírű szolgáltató, amely OT berendezések adatainak gyűjtésére, nyomon követésére és kezelésére szakosodott. A 2006-ban az Egyesült Államokban alapított vállalat az energia-, víz-, olaj- és gázipari, közlekedési és ipari ágazatok üzemeltetőit támogatja világszerte az egyre szigorúbb biztonsági és megfelelőségi követelmények teljesítésében, és egyszerre több csapatnak biztosít egységes képet az OT kockázatokról. Az Industrial Defender vállalatot megbízható partnernek tartják, főként a nagy ipari vállalatok és a kritikus infrastruktúrák üzemeltetői.
A Phoenix Contact és az Industrial Defender együttműködésének keretében olyan megoldás született, amely támogatja az OT berendezések üzemeltetőit a kiberfenyegetések elleni védelemben. Az Industrial Defender platform zökkenőmentesen integrálható a Raptor platformba. Ezáltal olyan központi OT eszköz jön létre, amely biztonságos ipari kommunikációt és hatékony kockázatkezelést tesz lehetővé a terepi készülékeknél.
A Radiflow iSID™ passzív hálózati érzékelő közvetlenül a Raptor platformon fut
Radiflow Eszközök teljes körű átláthatósága jegyzőkönyvezéssel és anomáliák felismerésével
A Radiflow egy specializált szolgáltató, amely OT kiberbiztonsággal és ipari átláthatósági megoldásokkal foglalkozik. A Radiflow az ipari protokollok és a passzív hálózatelemzés terén szerzett széles körű tapasztalataival támogatja az üzemeltetőket abban, hogy láthatóvá tegyék eszközeiket, korai szakaszban észleljék a rendellenességeket, és fenntarthatóan növeljék a kritikus infrastruktúrák kiberbiztonságát.
A Radiflow iSID™ passzív hálózati érzékelő közvetlenül a Raptor platformon fut, és átfogó eszközfelderítést, az ipari protokollok átláthatóságát és az anomáliák felismerését kínálja. A hálózat- és biztonsági felügyeletnek egy közös platformra konszolidálásával az üzemeltetők csökkentik a hardver összetettségét az alállomásokon, miközben növelik kiberbiztonságukat.