Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Három menedzselhető PoE switch

Menedzselhető PoE switch-ek

A 4000-es sorozat menedzselhető PoE switch-ei maximum 16 hálózati résztvevő csatlakoztatását teszik lehetővé. Maximum nyolc végberendezés látható el adatokkal és energiával is az Ethernet kábelen keresztül. Széles körű konfigurációs lehetőségek és különleges PoE funkciók teszik a switch-eket nagy teljesítőképességű és rugalmasan használható hálózati megoldássá.

Megfigyelő kamera

A 4000-es sorozatú PoE switch-ek PoE üzemeltetésű, nagy teljesítményű készülékek pl. PoE++ kamerák működtetéséhez

Maximum 60 W teljesítmény portonként

​A 4000-es sorozat felügyelhető PoE switch-ei portonként max. 60 W teljesítményű végkészülékek ellátására alkalmasak. Az ​IEEE 802.3bt (​PoE​++) szabványnak megfelelő végkészülékekkel, pl. nagy teljesítményű kamerákkal működő alkalmazásokban is használhatók.

A kiegészítő funkciókhoz tartoznak az adatintegritás szavatolása céljából jumbo frame rendszert használó gigabit4e SFP ​uplink portok​. Ez minden alkalmazásban garantálja a biztonságos adatátvitelt.

Férfi laptoppal egy kapcsolószekrény előtt, a PoE funkciók konfigurálása közben

A 4000-es sorozatú PoE switch-ek esetében különféle PoE funkciók konfigurálhatók

PoE konfigurálási lehetőségek

A 4000-es sorozat menedzselhető PoE switch-ei lehetővé teszik a felhasználó által definiált PoE beállítások használatát. Így pl. portonként aktiválható vagy inaktiválható a PoE funkció. Ezen felül PoE priorizálás is alkalmazható, illetve a maximális teljesítmény is beállítható. A legfontosabb készülékek PoE tápellátása akkor is biztonságos, ha a switch esetleges feszültségellátási problémákkal küzd.

PoE watchdog funkció

A PoE watchdog funkcióval felügyelhető a PoE végberendezések megfelelő működése. Ehhez a switch rendszeres időközönként „megping​eli” a táplált készüléket (Powered Device; PD). Beállítható számú meg nem válaszolt pingelés után ki- és bekapcsolásra kerül sor. A táplált készülék újraindul. Ezzel a módszerrel szerviztechnikus alkalmazása nélkül hozhatók ismét megfelelő állapotba az üzem közben hibás működés miatt átmenetileg működésképtelenné vált végberendezések. Alternatívaképpen a ​PoE switch​ teljesen inaktiválni tudja a táplált készüléket.

PoE scheduler funkció

A PoE scheduler segítségével beállítható a nap és az időpont, amikor a switch a végberendezések számára a Power over Ethernet funkciót rendelkezésre bocsátja. Ez akkor hasznos, amikor a végberendezésekre csak adott időszakban van szükség. Így csökkenthető az áramfogyasztás időtartama és a hálózat adatterhelése.

A 4000-es sorozatú menedzselhető switch-ek áttekintése

FL SWITCH 4000 POE

Átviteli sebesség 10/100/1000 Mbit/s
Riasztóérintkező igen
Hőmérséklet-tartomány -40 °C ... +75 °C
Védettség IP30
Tápfeszültség 52…55 V DC, redundáns
Power over Ethernet
PoE szabványok IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Power over Ethernet teljesítmény 60 W portonként | 180 W / 240 W switch-enként
PoE funkciók PoE konfigurálás, PoE scheduling, PoE watchdog
Szűrőfunkciók
Quality of service igen
VLAN igen
Multicast / IGMP snooping igen
Redundancia
Rapid spanning tree (RSTP) igen
MRP menedzser / kliens nem / nem
Fast ring detection (FRD) nem
Large tree support nem
Kiterjesztett gyűrű redundancia 15 ms igen
Ugrás a terméklistához

További jellemzők áttekintése

FL SWITCH 4000 POE

Menedzsmentfunkciók
Port configuration, statistics and utilization igen
Link layer discovery protocol (LLDP) igen
Address conflict detection (ACD) nem
DHCP szerver nem
Command line interface (CLI) nem
Automatizálási protokollok
PROFINET megfelelőségi osztály A
PROFINET eszköz nem
EtherNet/IP™, Extend Multicast szűrés nem
Engedélyek CE, UL
Ugrás a terméklistához