Menedzselhető TSN switchek A Phoenix Contact menedzselhető TSN switcheivel Ön pontos időszinkronizálásra képes alkalmazásokat építhet fel. Ezáltal gondoskodhat a valós idejű kommunikációról és a fokozott rendelkezésre állásról automatizálási hálózataiban.
TSN – az új Ethernet technológia
A Time Sensitive Networking több szabvány együttese, célja a mai Ethernet hálózatok valós idejű tulajdonságainak javítása. Itt tehát több egyedi szabványról van szó, amelyeket aktuálisan az IEEE 802.1 szabványosítási szervezet TSN Task Group nevű csoportja definiál.
Az Ethernet TSN azonban mégsem egy önálló kommunikációs protokoll, hanem funkciókat határoz meg. Ezeket a funkciókat különböző protokollok használhatják, például az OPC UA vagy a PROFINET.
A PROFINET TSN egyszerű konfigurálása a PROFINET 2.4 Engineering segítségével
PROFINET – TSN profil
A 2300-as és 5900-as sorozat menedzselhető TSN switchei támogatják a PROFINET TSN profilt:
- IEEE 802.1AS (pontos időszinkronizálás)
- Frame preemption
- Stream management PROFINET-en keresztül
A TSN konfigurálása nagyon egyszerű. Az FL SWITCH TSN 2300 és 5900 sorozat készülékei lehetővé teszik a felhasználóbarát TSN konfigurálást a PROFINET 2.4 Engineering használatával. Ezáltal az izokrón adatforgalom konfigurálása összehasonlítható módon egyszerűbb, mint a hagyományos PROFINET RT esetében.
Modern szabvány az Ipar 4.0 korában
CC-Link IE TSN profil
Az FL SWITCH TSN 2300 és 5900 menedzselhető switchek támogatják a CC-Link IE TSN profilt is. A CC-Link IE TSN specifikáció kombinálja a gigabites Ethernet-sávszélességet a TSN funkciókészlettel:
- Időszinkronizálás (time and cycle synchronisation, idő- és ciklusszinkronizálás)
- Scheduling / traffic shaping
- Timesharing
A TSN mechanizmusok növelik a mai hálózatok teljesítőképességét, robusztusságát és rendelkezésre állását.
TSN switchek a TSN készülékcsere nélküli bevezetéséhez
Jól bevált és biztos jövőjű − egyetlen készülékben
Az FL SWITCH 2000 sorozat valamennyi funkciója támogatásának köszönhetően az FL SWITCH TSN 2300 és FL SWITCH 5900 készülékeket a hagyományos alkalmazásokban is fel lehet használni. Végezze el Ön is a Phoenix Contact TSN switcheivel a mostani hálózati megoldásának egyszerű migrációját korszerű TSN architektúrákba.
A menedzselhető TSN switchek áttekintése
Tekintse át a 2300-as és 5900-as switchek műszaki jellemzőit
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH TSN 2300 | FL SWITCH 5900 | |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s, 10 Gbit/s |
| Jumbo frames óriási adatkeretek | Igen | Igen |
| Riasztóérintkező | Igen (digitális kimenet) | - |
| Hőmérséklet-tartomány | -40 °C ... +70 °C | -10 °C ... +60 °C |
| Tápfeszültség | 12 V DC ... 57 V DC (redundáns) | 100 V AC ... 240 V AC |
| Szűrőfunkciók | Quality és class of service, DSCP, TSN streams, frame preemption, VLAN, multicast / IGMP snooping | Quality és class of service, DSCP, TSN streams, frame preemption, VLAN, multicast / IGMP snooping |
| Redundancia | RSTP, MRP manager/client, FRD, LACP, large tree support | RSTP, MRP manager/client, FRD, LACP, large tree support |
| Menedzsmentfunkciók | Portkonfigurálás, ACD, DHCP szerver (pool/port alapú, 82-es opció), CLI | Portkonfigurálás, ACD, DHCP szerver (pool/port alapú, 82-es opció), CLI |
| Diagnosztikai funkciók | Portstatisztikák és kihasználtság, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP csapdák, syslog | Portstatisztikák és kihasználtság, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP csapdák, syslog |
| Időszinkronizálás | Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (transparent clock) | Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (transparent clock) |
| Kiberbiztonság – hálózati hozzáférés | MAC-alapú portbiztonság, RADIUS hitelesítés (IEEE 802.1X) | MAC-alapú portbiztonság, RADIUS hitelesítés (IEEE 802.1X) |
| Automatizálási protokollok | PROFINET „B” megfelelőségi osztály, PROFINET eszköz, EtherNet/IP™, extend multicast szűrés | PROFINET „B” megfelelőségi osztály, PROFINET eszköz, EtherNet/IP™, extend multicast szűrés |
| TSN funkciók | PROFINET TSN profil, stream management, CC-Link IE TSN | PROFINET TSN profil, stream management, CC-Link IE TSN |
| Engedélyek | Tengerészeti engedélyek, ATEX, IECEx | - |