SPE menedzselhető switchek Folyamatos Ethernet kommunikáció a terepi szintig.
Az egy érpáras Ethernet (SPE) átfogó IP alapú kommunikációt tesz lehetővé az érzékelőktől egészen a felhőig. Ebben az esetben az adatokat egyetlen érpár továbbítja az Ethernet protokoll segítségével. Ez a terepi szint érzékelőinek és aktorainak helytakarékos és egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé. A kétvezetős szerelési mód az adatátvitel mellett a végkészülékek tápellátására is felhasználható a PoDL (Power over Data Line) protokoll segítségével. A Phoenix Contact SPE menedzselhető switcheivel egy meglévő Ethernet hálózatba integrálhat egypáras Ethernet interfésszel ellátott modern érzékelőket. Ily módon közvetlenül hozzáférhet a terepi szintű adatokhoz.
Önnek nyújtott előnyök:
- Nagy, akár 1000 m-es távolságok a 10 BASE-T1L SPE szabványnak köszönhetően
- Nincs szükség többé alrendszerekre vagy átjárókra, csökken a komplexitás
- Egyszerű és helytakarékos telepítés az adatátvitel és az energiaellátás egyetlen érpáron keresztül történő megvalósításának köszönhetően
- Univerzális használat minden Ethernet- és IP-alapú protokollal
- Az SPE-funkciók mellett a menedzselhető switch megvalósítja az FL SWITCH-2300 jól bevált funkcióit is
Az egy érpáras Ethernet technológiája Az érzékelők és a terepi készülékek közvetlen integrációja
Az Single Pair Ethernet technológia lehetővé teszi az Ethernet-alapú adatátvitelt csupán egyetlen érpáron keresztül. Ez lehetővé teszi a terepi szint szenzorainak és aktorainak csatlakoztatását, további átjárók vagy alrendszerek nélkül. Ugyanazon az érpáron keresztül kapják meg a szenzorok és aktorok a tápellátást a Power over Data Line (PoDL) segítségével. A modern átviteli technológia helytakarékos és kedvező költségű Ethernet-kommunikációt tesz lehetővé, az érzékelőtől a felhőig.
Termékjellemzők
Jövőtálló és kompakt: egy érpáras Ethernet a gyárautomatizálásban
Alkalmazások
A menedzselhető FL SWITCH 2303-8SP1 ideális különböző digitalizálási alkalmazásokhoz az épület-, gyár- és folyamatautomatizálásban, valamint az infrastruktúrában (közlekedés, víz/szennyvíz). Az új egy érpáras Ethernet technológia egyszerűen integrálható a meglévő Ethernet-infrastruktúrába.
Az SPE menedzselhető switch-ek képezik a jövőbiztos egy érpáras Ethernet megoldások alapját. Az intelligens érzékelők erőforrás-takarékos módon és kedvező költséggel köthetők be. A bonyolult átjárók és alrendszerek nélkülözhetők. A terepi szint adatai átfogóan kapcsolódnak az internethez és a felhőhöz.
A termékek áttekintése
A menedzselhető FL Switch 2303-8SP1 áttekintése:
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2303-8SP1 | |
| SPE menedzselhető switch | |
| SPE portok | 8 x 10 BASE-T1L |
| Réz portok RJ45 | 3 x 100/ 1000 BASE-TX |
| Az SPE készülékek tápellátása | Opcionálisan PoDL-en (Power over Data Line) keresztül is |
| PoDL teljesítményosztály | 24 V DC 11. teljesítményosztály (IEEE 802.3 cg) |
| Tápfeszültség | 18 V DC … 32 V DC |
| Menedzselhető funkciók | Valós idejű QoS, redundancia és biztonsági funkciók |
| Menedzsment-interfész | Web, SNMP, CLI, Profinet eszköz |
| Cikksz. | 1278397 |