Menedzselhető switchek, 3000-es és 4000-es sorozat
A 3000-es és 4000-es switch-ek Extended Ring redundanciája hiba esetén kis átkapcsolási időket tesz lehetővé
Nagy teljesítőképességű hálózatok felépítése
A 3000-es és 4000-es sorozatok menedzselhető switchei gondoskodnak a hálózatok kiesés elleni védelméről. Az Extended Ring redundancia révén hiba esetén mindössze 15 ms-os átkapcsolási időket tesznek lehetővé akkor is, ha több száz switch van a gyűrűben. A maximális hibatűrés érdekében akár három gyűrű is összeköthető. Kettős redundáns gyűrűk kialakítása is lehetséges.
A hálózat vezérléséhez a switchek maximum 64 VLAN, multicast szűrők és trönkölés használatát teszik lehetővé. A 4000-es sorozat ezenkívül két gigabites rézvezetékes, optikai kábeles vagy SFP portot kínál fölérendelt hálózathoz való csatlakozáshoz.
A 3000-es és 4000-es menedzselhető switchek a biztonsági mechanizmusok egész sorát kínálják
IT és biztonsági funkciók
A 3000-es és 4000-es switchek számos IEEE szabványt támogatnak, így ideálisan használhatók nagy igényeket támasztó hálózatokban. Ezen felül különböző biztonsági funkciókat is kínálnak a hálózat biztosítására:
- Felhasználói fiókok
- Port Security (24 MAC cím portonként)
- IEEE 802.1x RADIUS azonosítás
- HTTPS
A webalapú menedzsment felhasználóbarát kialakítású, és különböző felhasználói szerepeket kínál
Kényelmes kezelés
Az Ethernet switchek konfigurálása és diagnosztikája webalapú menedzsmenttel, SNMP-vel vagy soros interfészen keresztül végezhető. A 3000-es és 4000-es menedzselhető switchek felhasználóbarát webalapú menedzsmentje különösen kényelmes kezelést tesz lehetővé. Konfigurálható weboldalak és felhasználói szerepek gondoskodnak az áttekintésről.
A 4000-es sorozatú menedzselhető switchek E-jelű változatai az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványnak megfelelő használatra alkalmasak
Változatok az IEC 61850/IEEE 1613 szerinti alkalmazáshoz
A 4800E (19”-os szekrényekhez való) „E” változatok különösen jól alkalmazhatók energetikai létesítményekben. Megfelelnek az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványok szigorú követelményeinek. Ezek a változatok folyamatosan megbízható üzemeltetést kínálnak, akár szélsőséges környezeti feltételek között is. Ez az elektromágneses és elektrosztatikus zavarokkal szembeni igen magas védettségük, kibővített hőmérséklet-tartományuk, illetve rendkívüli ütés- és rezgésállóságuk révén lehetséges.
Az FL SWITCH 3000 és 4000 sorozatú készülékek áttekintése
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
| Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
| Riasztóérintkező | igen | igen |
| Hőmérséklet-tartomány | -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (egyes modellek esetén) | -40 °C … +75 °C |
| Védelmi osztály | IP20 | IP20 |
| Tápfeszültség | 24 ... 48 V DC | 24 ... 48 V DC |
| Szűrőfunkciók | ||
| Quality of service | igen | igen |
| VLAN | igen | igen |
| Multicast / IGMP snooping | igen | igen |
| Redundancia | ||
| Rapid spanning tree (RSTP) | igen | igen |
| MRP menedzser / kliens | nem / nem | nem / nem |
| Fast ring detection (FRD) | nem | nem |
| Large tree support | nem | nem |
| Kiterjesztett ring redundancia 15 ms | igen | igen |
Az FL SWITCH 3000 és 4000 sorozatú készülékek áttekintése
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
|---|---|---|
| Menedzsmentfunkciók | ||
| Port configuration, statistics and utilization | igen | igen |
| Link layer discovery protocol (LLDP) | igen | igen |
| Address conflict detection (ACD) | nem | nem |
| DHCP szerver | nem | nem |
| Command line interface (CLI) | nem | nem |
| Automatizálási protokollok | ||
| PROFINET megfelelőségi osztály | A | A |
| PROFINET eszköz | nem | nem |
| EtherNet/IP™, Extend Multicast szűrés | nem | nem |
| Engedélyek | ATEX, IECEx, (egyes modellek minden engedéllyel) | ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (egyes modellek minden engedéllyel) |
| Tovább a terméklistához | Tovább a terméklistához |