NAT switchek Az NAT útválasztó funkcióval ellátott switchek egyetlen egy, kalapsínre szerelhető készülékben egyesítik magukban a kapcsolási és az útválasztó funkciót. A NAT funkciónak köszönhetően az ugyanabba az IP-címtartományba tartozó gépek vagy berendezések egyszerűen csatlakoztathatók a fölérendelt hálózathoz.

NAT Switch 2000
NAT switch két WAN és hat LAN porttal

Az NAT switch portjai egyedileg LAN vagy WAN portokként használhatók

Különösen rugalmas

Az FL NAT 2000 nagy rugalmasságot kínál 8 portjának LAN és WAN portokra való egyedi felosztása révén. Ilyen módon az NAT 2000 egy WAN és hét LAN porttal rendelkező egyszerű NAT switchként használható. A berendezésben nincs szükség másik switch használatára.

Alternatívaképpen az NAT egy gép több fölérendelt, például termelő vagy diagnosztikai hálózathoz való csatlakoztatására is használható. Ennek során különböző NAT mechanizmusok választhatók: 1:1-NAT, virtuális NAT, IP-maszkolás és Port-Forwarding.

Gazdaságos integrálás a felsőbb szintű hálózatba – virtuális címzéssel (NAT)

Ha azonos felépítésű gépeket egy hálózatban párhuzamosan működtetnek, akkor minden gépet külön kell konfigurálni. Csak így integrálhatók a felsőbb szintű kommunikációs hálózatba. A különböző NAT mechanizmusok lehetővé teszik teljes gyártócellák ugyanazon IP-címtartománnyal való működtetését a gépek külön konfigurálása nélkül.

Az NAT mechanizmusok áttekintése A switcheink által támogatott NAT mechanizmusok

1:1-NAT egy kommunikációs hálózatban
Virtuális NAT kommunikációs hálózatba kötve
IP-Masquerading NAT-mechanizmus kommunikációs hálózatba kötve
Port-Forwarding NAT-mechanizmus egy kommunikációs hálózatban
1:1-NAT egy kommunikációs hálózatban

Az 1:1-NAT esetében a LAN minden résztvevőjéhez egy IP-cím van hozzárendelve a fölérendelt hálózatból (WAN). Ezen a hozzárendelt címen keresztül lehet azután a WAN-ból megszólítani a résztvevőt. Előny: a router-, ill. átjáró konfigurálására a WAN-ban nincs szükség. A kommunikáció felépítése a LAN-ból és a WAN-ból is lehetséges, és nem korlátozódik dedikált protokollokra. Hátrány: a LAN-ban elérhető minden készüléknek IP-címet kell foglalni a WAN-ban.

Virtuális NAT kommunikációs hálózatba kötve

A Virtual NAT az 1:1-NAT-t egy virtuális routerszinttel kombinálja. Ebbe a routerszintbe történik a cím leképezése a LAN-ból, és utána a standard routinghoz hasonlóan a virtuális közbenső szintről való átadása a WAN számára. Előny: csak egy IP-címre van szükség a WAN-ból, magának az NAT interfésznek. Hátrány: a WAN-ban meg kell adni a (virtuális) hálózatba vezető útvonalat és NextHop-ként, ill. átjárócímként be kell vinni az NAT-WAN interfészt.

IP-Masquerading NAT-mechanizmus kommunikációs hálózatba kötve

Az IP-maszkolás esetében az NAT készülék egyfajta helyettesként működik, így az összes LAN készülék az NAT-WAN interfészcímmel kommunikál kifelé. A különböző LAN résztvevők megkülönböztetése különböző TCP/UDP portok használatával valósul meg. Előny: nincs szükség további WAN címekre az NAT készülék címén kívül. A WAN-on belül router, ill. átjáró konfigurálása nem szükséges. Hátrány: a WAN-tól a LAN résztvevőkhöz menő kommunikáció csak Port-Forwardinggal lehetséges.

Port-Forwarding NAT-mechanizmus egy kommunikációs hálózatban

A WAN hálózatból Port-Forwardingon keresztül érhető el egy LAN résztvevő adott szolgáltatása. A kívánt LAN résztvevőhöz való csatlakozáshoz az NAT készülék WAN interfészét egy rögzített TCP/UDP portszámmal kell megszólítani.

FL NAT RSTP és MRP gyűrűben

Az FL NAT 2000 támogatja az RSTP és MRP redundanciamechanizmusokat

Redundancia LAN-ban és WAN-ban

Az FL NAT 2000 támogatja a LAN- és WAN-oldali redundanciamechanizmusokat is annak érdekében, hogy a berendezésen belül és a fölérendelt hálózathoz való csatlakozásban is magas fokú megbízhatóság valósuljon meg.

A fölérendelt WAN interfészekhez való redundáns csatlakozás érdekében az NAT 2000 két WAN porttal egy RSTP gyűrűhöz csatlakoztatható.

LAN oldalon akár RSTP, akár MRP használható masterként vagy kilensként egy gép részeinek az NAT switchhez való redundáns csatlakoztatására.

PROFINET logó

Az NAT switchek támogatják a PROFINET funkciókat

PROFINET támogatás a LAN-ban

LAN oldalon az NAT 2200 és az NAT 2300 teljes PROFINET integrációt kínál:

  • Csatlakozás PROFINET vezérlési környezetbe (pl. TIA vagy PC Worx)
  • MRP-támogatás a rendelkezésre állás növeléséhez
  • LLDP a topológiafelismeréshez
  • Hardver alapú PROFINET priorizálás
  • Kibővített diagnosztika PROFINET-hez

Az FL NAT 2000 áttekintése

FL NAT 2000
FL NAT 2200
FL NAT 2300
FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Átviteli sebesség 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s 10/100/1000 Mbit/s
Riasztóérintkező nem igen igen
Hőmérséklet-tartomány 0 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C
Védelmi osztály IP20 IP20 IP20
Tápfeszültség 18 ... 32 V DC 12 ... 57 V DC (redundáns) 12 ... 57 V DC (redundáns)
NAT funkciók 1:1-NAT, virtuális NAT, IP-maszkolás, Port Forwarding (source/destination) 1:1-NAT, virtuális NAT, IP-maszkolás, Port Forwarding (source/destination) 1:1-NAT, virtuális NAT, IP-maszkolás, Port Forwarding (source/destination)
Routing Statikus útválasztás Statikus útválasztás Statikus útválasztás
Szűrőfunkciók
Quality of service igen igen igen
VLAN igen igen igen
Multicast / IGMP snooping igen igen igen
Redundancia
Rapid spanning tree (RSTP) igen igen igen
MRP menedzser / kliens nem / igen igen / igen igen / igen
Fast ring detection (FRD) nem igen igen
Large tree support nem igen igen
Kiterjesztett ring redundancia 15 ms nem nem nem

Az FL NAT 2000 áttekintése

FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Menedzsmentfunkciók
Port configuration, statistics and utilization igen igen igen
Link layer discovery protocol (LLDP) igen igen igen
Address conflict detection (ACD) igen igen igen
DHCP szerver Port based Pool-/Port-based, Option 82 Pool-/Port-based, Option 82
Command line interface (CLI) igen igen igen
Automatizálási protokollok
PROFINET megfelelőségi osztály A B B
PROFINET eszköz nem igen igen
EtherNet/IP™, Extend Multicast szűrés igen igen igen
Engedélyek - Tengerészeti engedélyek, ATEX, IECEx Tengerészeti engedélyek, ATEX, IECEx
Tovább a terméklistához Tovább a terméklistához Tovább a terméklistához