Terepibusz-elosztók és szegmenscsatolók PROFIBUS PA, PROFIBUS DP és Fieldbus Foundation számára

Terepibusz-elosztók és szegmenscsatolók PROFIBUS PA, PROFIBUS DP és Fieldbus Foundation számára

A terepibusz-elosztók (ezeket terepikészülék-csatolóknak is nevezik) lehetőséget kínálnak Önnek arra, hogy a terepi buszt a helyszínen tetszőleges módon kiterjessze. A terepi készülékek és az irányító rendszerek egyszerű hálózatba kötéséhez a moduláris DP-PA csatolókkal átlátható módon össze lehet kapcsolni a PROFIBUS DP hálózatokat a PROFIBUS PA folyamathálózatokkal.

Többcsatornás FOUNDATION Fieldbus és PROFIBUS PA csatolók a 2. zónához

Terepikészülék-csatolók a 2. zónához

Többcsatornás FOUNDATION Fieldbus és PROFIBUS PA csatolók a 2. zónához

A PROFIBUS PA és FOUNDATION Fieldbus rendszerekhez való többcsatornás terepibusz-készülékcsatolók -50 °C és +90 °C közötti környezeti hőmérséklethez vannak kialakítva. Felépítésük nagyon kompakt, és a további helymegtakarítás céljából a csatlakozás egy oldalon, mégpedig alulról történik. Így Ön a lehető legjobban kihasználhatja a helyet, és elérheti a lehető legnagyobb csatornasűrűséget az elosztódobozában.

A terepikészülék-csatolókat a Fieldbus Foundation regisztrálta.

Terepibuszgát

Terepibuszgát a PROFIBUS PA és a FOUNDATION Fieldbus rendszerekhez

1. zónás terepibuszgát a FOUNDATION Fieldbus és PROFIBUS PA rendszerekhez

A PROFIBUS PA és FOUNDATION Fieldbus rendszerekhez való többcsatornás terepikészülék-csatolókat az 1. zónához való engedélyük alapján terepibuszgátnak is nevezik.

  • Tesztelve a -40 °C és +80 °C közötti környezeti hőmérsékletekre
  • Könnyű és robusztus
  • Egyszerűen és helytakarékosan telepíthető az egyoldalú, alulról történő csatlakozásnak köszönhetően
  • A Fieldbus Foundation regisztrálta

Intelligens kapcsolások minimalizálják az érintkezők prellezését (pergését) a kiváló jelminőség érdekében.

Terepibusz-elosztódobozok ATEX, IECEx és UL Class I, Div 2 engedélyekkel

Terepibusz-elosztódobozok

Terepibusz-elosztódobozok rendszerengedéllyel és előszerelt terepibusz-csatolókkal

Speciálisan a terepikészülék-csatolókhoz többféle terepibusz-elosztódobozt kínálunk. Ezeket az ATEX, IECEx és UL Class I, Division 2 engedélyeknek köszönhetően világszerte kételyek nélkül alkalmazni lehet.

Az előszerelt dobozok két változatban, a fővezeték számára túlfeszültség-védelemmel és anélkül is kaphatók. Feladatuk az, hogy összekössék a fővezetéket a terepi készülékekkel.

  • Alkalmazásra kész elosztódobozok szálcsiszolt 316L rozsdamentes acélból
  • 10 vagy 16 porttal kaphatók
  • Gyors és egyszerű szerelés a 2. zónájú többcsatornás terepikészülék-csatolókkal
  • Csekély helyszükséglet és kicsiny súly