T-elosztó, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, pólusszám: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, fekete, három QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 6 mm ... 11 mm
Elosztók installációs rendszerekhez
A különböző kivitelű, előszerelt elosztókkal gyorsan és hosszú távú stabilitással valósíthatja meg elektromos szereléseit. A T-elosztók megkönnyítik leágazóvezetékek létrehozását a gyűrűs rendszerekben. A H-elosztók a tervezett felhasználástól függően akár három aljzatot is kínálnak, és így lehetővé teszik a csillagelrendezések létrehozását az elektromos szereléseinél.
Elosztó blokk, Cikkcsalád: PRC 20, felépítés: Y elosztó, szín: fekete, pólusszám: 2, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel, felhasználási terület: SELV
Elosztó blokk, Cikkcsalád: PRC 20, felépítés: Y elosztó, szín: fekete, pólusszám: 4, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel, felhasználási terület: SIGNAL
Elosztó blokk, Cikkcsalád: PRC 20, felépítés: Y elosztó, szín: fekete / narancs, pólusszám: 3, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel, felhasználási terület: Egyenáramú hálózat
Elosztó blokk, Cikkcsalád: PRC 20, felépítés: Y elosztó, szín: fekete/piros, pólusszám: 4, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel, felhasználási terület: AC
Elosztó blokk, Cikkcsalád: PRC 20, felépítés: Y elosztó, szín: fekete/zöld, pólusszám: 3, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel, felhasználási terület: BUS
Elosztó blokk, Cikkcsalád: PRC 20, felépítés: Y elosztó, szín: fekete, pólusszám: 5, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel, felhasználási terület: Egyenáramú hálózat
Elosztó blokk, Cikkcsalád: PRC 20, felépítés: Y elosztó, szín: fekete, pólusszám: 2, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel, felhasználási terület: DC
Elosztó blokk, Cikkcsalád: PRC 20, felépítés: Y elosztó, szín: fekete, pólusszám: 3, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel, felhasználási terület: SIGNAL
Elosztó blokk, Cikkcsalád: PRC 20, felépítés: Y elosztó, szín: fekete, pólusszám: 2, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel, felhasználási terület: BUS
Önnek nyújtott előnyök
- Időmegtakarítás, egyszerű áramelosztás nagy kábelezési projektekhez
- A gyorscsatlakozási és reteszelési technikák biztonságos és kényelmes telepítést és összeszerelést kínálnak
- A robusztus és az időjárásnak ellenálló anyagok lehetővé teszik a bel- és kültéri alkalmazást
- Igény esetén lehetőség van ügyfélspecifikus változatokra és beültetésre is
Új termékek
Max. 20 A-es dugaszolható energiaelosztók
Konfekcionálva a gyors telepítéshez
A készre szerelt energiaelosztó egyszerű és időtakarékos telepítést tesz lehetővé a PRC 20 sorozatú dugaszolható csatlakozókkal. Az előkonfigurált elosztó 16 változatban kapható, és plug and play eljárással egyszerűen telepíthető.
Fő jellemzők
- Méretezési feszültség: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
- Méretezési áram: 20 A
- Védettség: max. IP69
- Ütésállósági kategória: IK08 (-25 °C)
- Pólusszám: 2 és 5 között
- Kódolás: mechanikus és színkódolt
- A bemenetek száma: 1
- A kimenetek száma: 2
Önnek nyújtott előnyök
- Csekély telepítési ráfordítás az építkezésen a plug and play módszernek köszönhetően
- Kevesebb vezetékezési hiba a gyártás 100%-os felügyelete révén
- Kézzel és szerszámmal kioldható reteszelés a nagyobb helyszíni rugalmasság érdekében
- „Plug and forget“ a jól bevált anyagok használata révén
- Biztonságos használat még szélsőséges környezeti feltételek között is
Kényelmesen és egyedi módon konfigurált IPD energiaelosztás
Konfigurátor az installációs dugaszolható csatlakozókhoz és elosztókhoz
Konfigurálja kényelmesen energiaelosztását az IPD installációs dugaszolható csatlakozókkal és elosztókkal. Egyszerűen a saját adottságai szerint testre szabhatja a dugaszolható csatlakozókat és a vezetékhosszakat. Az intuitív menüvezetés és a 3D megjelenítés segítségével a konfigurálás játékosan könnyű. Exportálja a cikklistát, vagy rendelje meg a megoldását közvetlenül.
IPD installációs rendszer direkt rugós csatlakozással
Tapasztalja meg a fáradság nélküli energiaelosztást az IPD installációs dugaszolható csatlakozókkal és elosztókkal. Az IPD installációs rendszer a Push-in Technologynak és a gyorsreteszelésnek köszönhetően kényelmesen és szerszám nélkül telepíthető. A telepítés gyors és biztonságos, még a nehezen hozzáférhető helyeken is. Minden összetevő különösen robusztus, és IP66, IP68 és IP69K védettségű a víz és a por ellen. Ez garantálja különösen hosszú ideig stabil tápkábelezést a mostoha kültéri és ipari környezetben.
QPD installációs rendszer IDC csatlakozással
Az ipari kivitelű energiaelosztás nem feltétlenül időigényes és bonyolult. Ezt igazolja a robusztus, 690 V / 40 A teljesítményig használható QPD installációs rendszer is. A bevált QUICKON IDC késes csatlakozás használatának köszönhetően akár 5 x 6,0 mm² keresztmetszetű vezetékek is egyszerűen és gyorsan, a vezeték lecsupaszítása és csavarok nélkül csatlakoztathatók. Fix és dugaszolható csatlakozások közül választva alakíthatja ki a rugalmas elosztómegoldásokat.
A PRC installációs rendszer
A PRC installációs rendszer optimálisan használható kompakt és biztonságos teljesítményátvitelre akár 35 A értékig. A magas védettség és a max. IK08 ütésállóság még szélsőséges környezeti feltételek között is biztosítja az áramelosztást. A választhatóan kézzel vagy szerszámmal oldható reteszelés még nagyobb rugalmasságról gondoskodik rendszerének szerelése és karbantartása során.