PRC 20/4-C4-BD-Y - Elosztó blokk
1526195

Elosztó blokk, Cikkcsalád: PRC 20, felépítés: Y elosztó, szín: fekete/piros, pólusszám: 4, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel, felhasználási terület: AC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kevesebb vezetékezés az építkezésen a plug and play funkció révén
Kevesebb vezetékezési hiba a gyártás teljes körű felügyeletével
"Csatlakoztassa, és felejtse el": bevált anyagok használatának köszönhetően
Kézi vagy szerszámos reteszelés: majd Ön a helyszínen eldönti
Szélsőséges környezeti feltételekre méretezve