IPD installációs rendszer

Legyen úrrá Ön is minden kihíváson. Tapasztalja meg az egyszerű, szerszám nélküli energiaelosztást az IPD installációs dugaszolható csatlakozókkal és elosztókkal.
IPD installációs dugaszolható csatlakozók és elosztók

Egyszerű, biztonságos energiaelosztás

Fáradság nélküli dugaszolás, és máris biztonságosan csatlakoztatva van: az IPD installációs dugaszolható csatlakozók és elosztók megbízható és kényelmes energiaelosztást tesznek lehetővé, bármilyen nehéz beszerelési helyzetben is. A Push-Lock, Push-in Technology és a gyorsreteszelésnek köszönhetően a dugaszolható csatlakozók, fali átvezetések és elosztók szerszámok nélkül, egyszerűen felszerelhetők.

Önnek nyújtott előnyök

  • Az energia egyszerű elosztása, mivel az alkatrészek közvetlenül dugaszolhatók
  • Egyszerű, időtakarékos vezetékezés a helyszínen a Push-Lock csatlakozásnak és a készülék oldalán lévő direkt rugós csatlakozásnak köszönhetően
  • Megbízható telepítés mostoha környezetekben is az IP66, IP68, IP69K védettségnek köszönhetően, a rendszer teljes egészében
  • Biztonságos, szerszám nélküli rögzítés még különösen nehéz vagy helykritikus beépítési helyzetekben is
  • Gyors üzembe helyezés az előszerelt vezeték-részegységeknek köszönhetően
Konfigurátor az IPD installációs dugaszolható csatlakozókhoz és elosztókhoz

Kényelmesen és egyedi módon konfigurált IPD energiaelosztás

Konfigurátor az installációs dugaszolható csatlakozókhoz és elosztókhoz

Konfigurálja kényelmesen energiaelosztását az IPD installációs dugaszolható csatlakozókkal és elosztókkal. Egyszerűen a saját adottságai szerint testre szabhatja a dugaszolható csatlakozókat és a vezetékhosszakat. Az intuitív menüvezetés és a 3D megjelenítés segítségével a konfigurálás játékosan könnyű. Exportálja a cikklistát, vagy rendelje meg a megoldását közvetlenül.

IPD installációs elosztók

Egyszerű energiaelosztás az IPD installációs elosztókkal

Optimalizálja Ön is az energiaelosztását

A sokfelé elágazó épületek, infrastrukturális berendezések vagy ipari létesítmények szigorú követelményeket támasztanak az energiaelosztással szemben. Az IPD installációs dugaszolható csatlakozók és elosztók három- és ötpólusú kábelek rugalmas és szerszámmentes csatlakoztatását teszik lehetővé 2,5 mm²-ig terjedő vezeték-keresztmetszetekhez.

Az előnyök részletezése

Szerszám nélküli Push-Lock csatlakozás
Automatizált vezetékezés direkt rugós csatlakozással
Bajonettzáras gyorsreteszelés
Előszerelt installációs dugaszolható csatlakozók
Megbízható IP védettség
Szerszám nélküli Push-Lock csatlakozás

A terepi kábelezésnek nem kell feltétlenül bonyolultnak lennie: a szerszám nélküli Push-Lock csatlakozástechnika időtakarékos szerelést tesz lehetővé az előkezelt és tömör vezetők közvetlen dugaszolása révén. A finom huzalokból álló sodratok csatlakoztatásához vagy a már bekötött vezető kioldásához egyszerűen ki kell nyitni a csatlakozási pontot a színes karral.

Automatizált vezetékezés direkt rugós csatlakozással

A direkt rugós csatlakozású IPD fali átvezetések egyszerű és szerszám nélküli konfekcionálást kínálnak az előkezelt és tömör vezetők közvetlen dugaszolása által. Ezáltal a vezetékező robotok is automatikusan össze tudják kötni a készülék összetevőit.

Bajonettzáras gyorsreteszelés

Az installálás egészen egyszerű lehet, különösen nehéz beépítési körülmények között. Annak érdekében, hogy Ön kedvezőtlen feltételek között is kényelmesen dolgozhasson, az IPD dugaszolható csatlakozókat bajonettzáras gyorsreteszeléssel láttuk el. A vezető egyértelműen és biztonságosan pattan be a dugaszolási pozícióba, a helytelen dugaszolás ellen mechanikai kódolással védett módon és a DIN EN 0105 szabvány szerinti érintésvédelemmel.

Előszerelt installációs dugaszolható csatlakozók

Az előszerelt vezeték-részegységek különösen a nagy kábelezési projekteket könnyítik meg jelentős mértékben. Az Ön projektjéhez megfelelő PVC csatlakozó- és vezérlőkábelek négy különböző kábelhosszban kaphatók: 0,5, 1, 3 és 5 méter. Változatok: dugasszal vagy toldóval szabad vezetékvégre, vagy dugasszal toldóra. Kérésre egyedi hosszúságok is gyárthatók.

Megbízható IP védettség

Hosszú ideig stabil kábelezés kültéren és ipari környezetekben: az IP66, IP68​ és IP69K védettségnek köszönhetően a teljes rendszer védett a víz és a por ellen, ami mostoha körülmények között is lehetővé teszi a különösen megbízható installációk létrehozását.

3D nézet

IPD installációs dugaszolható csatlakozók 360°-os nézetben

Az IPD installációs dugaszolható csatlakozók egyszerű kezelhetőségükkel és biztonságos szerelhetőségükkel győzik meg a vevőket. A dugaszolható csatlakozókat és a fali átvezetéseket a készülékoldali direkt rugós és a terepi oldali Push-Lock csatlakozásnak köszönhetően kényelmesen, szerszám nélkül lehet konfekcionálni. A bajonettzáras gyorsreteszelés még különösen nehéz beépítési helyzetekben is garantálja az egyszerű és biztonságos szerelést.

Az IPD installációs rendszer termékkínálata

Interaktív kép: Az IPD installációs rendszer termékkínálata
H elosztók
Az IPD installációs elosztók lehetővé teszik az egyszerű és biztonságos energiaelosztást. A három- és ötpólusú dugaszolható csatlakozók 2,5 mm²-ig terjedő vezeték-keresztmetszethez megbízhatóan és szerszám nélkül, egyszerű bedugással telepíthetők. A H elosztók egy bemenettel és három kimenettel vannak ellátva.
Ugrás a H elosztókhoz
H elosztók
Y elosztók
Az IPD installációs elosztók lehetővé teszik az egyszerű és biztonságos energiaelosztást. A három- és ötpólusú dugaszolható csatlakozók 2,5 mm²-ig terjedő vezeték-keresztmetszethez megbízhatóan és szerszám nélkül, egyszerű bedugással telepíthetők. Az Y elosztók egy bemenettel és két kimenettel vannak ellátva.
Ugrás az Y elosztókhoz
Y elosztók
Fali átvezetések
A három- és ötpólusú fali átvezetésekkel az IPD installációs dugaszolható csatlakozókhoz egyszerűen, szerszám nélkül lehet csatlakoztatni a készülékeket. A termékválasztékban a fali átvezetések csapos vagy aljzatos változatban, a felhasználó által szerelhető készülékoldali direkt rugós csatlakozással vagy már csatlakoztatott egyeres vezetékekkel szerepelnek.
Ugrás a fali átvezetésekhez
Fali átvezetések
Installációs dugaszolható csatlakozók
Az IPD installációs dugaszolható csatlakozók csapos és aljzatos kivitelben három- és ötpólusú kábelek csatlakoztatását teszik lehetővé 2,5 mm²-ig terjedő vezeték-keresztmetszethez. A szerelés szerszám nélküli Push-Lock csatlakozással valósítható meg. A bajonettes gyorsreteszelés lehetővé teszi a kényelmes telepítést. A vezető egyértelműen és biztonságosan pattan be a dugaszolási pozícióba, a helytelen dugaszolás ellen mechanikai kódolással védett módon.
Ugrás az installációs dugaszolható csatlakozókhoz
Installációs dugaszolható csatlakozók

Megoldások különleges követelményekhez


IPD fali átvezetés

IPD fali átvezetés közvetlen vezetékcsatlakozással

Könnyű telepítés dugaszolható csatlakozók nélkül

A közvetlen vezetékcsatlakoztatásra szolgáló IPD fali átvezetésekkel meg lehet takarítani a terepi dugaszolható csatlakozót. A vezetéket egyszerűen át kell vezetni a terepi oldalon a törésgátlón, majd közvetlenül a készülékhez kell csatlakoztatni a direkt rugós technológia pehelykönnyű dugaszolásával. Ezután egyszerűen be kell pattintani a törésgátlót, és az anyával létre kell hozni a húzó tehermentesítést – és már kész is.

Az IPD 1,5 sorozat installációs dugaszolható csatlakozói

Egyszerű vezetékcsatlakozás szűk beépítési helyen

A kompakt IPD 1,5 installációs dugaszolható csatlakozók ideálisak a szűk szerelési helyzetekben. Már 0,25 mm²-es vezeték-keresztmetszetüknek köszönhetően alkalmasak jel- és adatátvitelre. A Push-Lock rugós csatlakozás és a bajonett reteszelés lehetővé teszi az időtakarékos vezetékezést és a biztonságos, szerszám nélküli rögzítést és eltávolítást - függetlenül a vezeték típusától és a szerelési helyzettől.

IPD egyenáramú dugaszolható csatlakozó és fali átvezetés

IPD egyenáramú dugaszolható csatlakozó és fali átvezetés

Dugaszolható DC készülékkimenet

Az 5 pólusú IPD egyenáramú dugaszolható csatlakozóval és fali átvezetéssel fáradság nélkül meg lehet valósítani a dugaszolható DC készülékkimenetet. A direkt rugós ill. Push-Lock csatlakozásnak köszönhetően a vezetékek kényelmesen és szerszám nélkül csatlakoztathatók a terepi és a készülékoldalon egyaránt.

Ideálisan alkalmas számos alkalmazáshoz Installációs rendszereink lehetővé teszik a rugalmas és robusztus energiaelosztást épületekben, ipari és kültéri alkalmazásokban.

Kivilágított alagút
Közlekedési infrastruktúra
Szélkerék egy napenergetikai parkban
Energiatermelés
Elektromos autók a napenergiás töltőpark alatt
Elektromobilitás
LTE alapállomás
Telekommunikáció
Irodaépület belülről
Épület-infrastruktúra
Konténerhajó
Tengerészet és offshore
Szállítószalag
Intralogisztika
Gyárépület
Gyártás
HLK berendezés a tetőn
Fűtés, szellőztetés és klíma
E-kerékpártöltő állomás
Micro Mobility
E-CIKK
Az összes installációs rendszer áttekintése

Tájékozódjon installációs rendszereink termékválasztékáról. Alkalmazásától függően Ön választhat az egyszerű vezetékcsatlakoztatás, a kényelmes energiaelosztás vagy a kompakt készülékcsatlakozás között.

Az e-cikk megnyitása
IPD, QPD és PRC installációs rendszerek