Installációs kábelek fix és rugalmas fektetéshez

Installációs kábelek elektromos szereléshez

A fix és rugalmas fektetésre alkalmas installációs kábelekkel minden modern elektromos szerelési feltételt teljesíthet. A kábelek egy vagy több dugaszolható csatlakozóval előszerelve kaphatók a szokványos méretekben. A konfigurálható változatoknak köszönhetően igényei szerinti installációs kábeleket rendelhet. A termékkínálatban ezenkívül sokféle célra vezetéktípusok is megtalálhatók.

Önnek nyújtott előnyök

  • A plug and play az üzembe helyezés során akár 80 % időmegtakarítást is lehetővé tehet
  • A gyártás folyamatos ellenőrzése a kiváló minőség érdekében
  • A reteszelő mechanizmus szerszámmal vagy kézzel oldható
  • Az időjárásnak ellenálló anyagok lehetővé teszik a bel- és kültéri alkalmazást
Konfigurátor az IPD installációs dugaszolható csatlakozókhoz és elosztókhoz

Kényelmesen és egyedi módon konfigurált IPD energiaelosztás

Konfigurátor az installációs dugaszolható csatlakozókhoz és elosztókhoz

Konfigurálja kényelmesen energiaelosztását az IPD installációs dugaszolható csatlakozókkal és elosztókkal. Egyszerűen a saját adottságai szerint testre szabhatja a dugaszolható csatlakozókat és a vezetékhosszakat. Az intuitív menüvezetés és a 3D megjelenítés segítségével a konfigurálás játékosan könnyű. Exportálja a cikklistát, vagy rendelje meg a megoldását közvetlenül.

IPD installációs rendszer direkt rugós csatlakozással

Tapasztalja meg a fáradság nélküli energiaelosztást az IPD installációs dugaszolható csatlakozókkal és elosztókkal. Az IPD installációs rendszer a Push-in Technologynak és a gyorsreteszelésnek köszönhetően kényelmesen és szerszám nélkül telepíthető. A telepítés gyors és biztonságos, még a nehezen hozzáférhető helyeken is. Minden összetevő különösen robusztus, és IP66, IP68 és IP69K védettségű a víz és a por ellen. Ez garantálja különösen hosszú ideig stabil tápkábelezést a mostoha kültéri és ipari környezetben.

QPD installációs rendszer IDC csatlakozással

Az ipari kivitelű energiaelosztás nem feltétlenül időigényes és bonyolult. Ezt igazolja a robusztus, 690 V / 40 A teljesítményig használható QPD installációs rendszer is. A bevált QUICKON IDC késes csatlakozás használatának köszönhetően akár 5 x 6,0 mm² keresztmetszetű vezetékek is egyszerűen és gyorsan, a vezeték lecsupaszítása és csavarok nélkül csatlakoztathatók. Fix és dugaszolható csatlakozások közül választva alakíthatja ki a rugalmas elosztómegoldásokat.

A PRC installációs rendszer

A PRC installációs rendszer optimálisan használható kompakt és biztonságos teljesítményátvitelre akár 35 A értékig. A magas védettség és a max. IK08 ütésállóság még szélsőséges környezeti feltételek között is biztosítja az áramelosztást. A választhatóan kézzel vagy szerszámmal oldható reteszelés még nagyobb rugalmasságról gondoskodik rendszerének szerelése és karbantartása során.

E-CIKK
Az összes installációs rendszer áttekintése

Tájékozódjon installációs rendszereink termékválasztékáról. Alkalmazásától függően Ön választhat az egyszerű vezetékcsatlakoztatás, a kényelmes energiaelosztás vagy a kompakt készülékcsatlakozás között.

Az e-cikk megnyitása
IPD, QPD és PRC installációs rendszerek