Installációs kábelek fix és rugalmas fektetéshez

Installációs kábelek elektromos szereléshez

A fix és rugalmas fektetésre alkalmas installációs kábelekkel minden modern elektromos szerelési feltételt teljesíthet. A kábelek egy vagy több dugaszolható csatlakozóval előszerelve kaphatók a szokványos méretekben. A konfigurálható változatoknak köszönhetően igényei szerinti installációs kábeleket rendelhet. A termékkínálatban ezenkívül sokféle célra vezetéktípusok is megtalálhatók.

Önnek nyújtott előnyök

  • A plug and play az üzembe helyezés során akár 80 % időmegtakarítást is lehetővé tehet
  • A gyártás folyamatos ellenőrzése a kiváló minőség érdekében
  • A reteszelő mechanizmus szerszámmal vagy kézzel oldható
  • Az időjárásnak ellenálló anyagok lehetővé teszik a bel- és kültéri alkalmazást

Új termékek

Konfekcionált IPD installációs vezetékek

Konfekcionált IPD installációs vezetékek

Gyors és egyszerű energiaelosztás

Tapasztalja meg az egyszerű és szerszám nélküli energiaelosztást az IPD installációs rendszerrel. A konfekcionált IPD vezetékcsoportok megkönnyítik a telepítést, különösen a nagy volumenű kábelezési projekteknél, és támogatják a gyors üzembe helyezést.

Fő jellemzők

  • Pólusszám: 2+PE; 4 + PE
  • Feszültség/Áramerősség:
    3 pólusú: 450/500 V; max. 16 A
    5 pólusú: 450/600 V; max. 16 A
  • Push-Lock csatlakozás
  • Védettség: IP66, IP68
  • Vezetékhossz: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Csapos változatok az aljzaton vagy szabad vezetékvéggel

Önnek nyújtott előnyök

  • Kényelmes kezelés nehezen hozzáférhető helyeken is
  • Egyszerű és biztonságos telepítés a gyorsreteszeléssel ellátott dugaszolható csatlakozóknak és a hibás dugaszolás ellen védő mechanikus kódolásnak köszönhetően
  • Nagy megbízhatóság a max. IP66 és IP68 védettségű robusztus készülékház révén
  • Ügyfélspecifikus változatok rendelésre, akár 1 darabos tételben is

A PRC installációs rendszer

A PRC installációs rendszer optimálisan használható kompakt és biztonságos teljesítményátvitelre akár 35 A értékig. A magas védettség és a max. IK08 ütésállóság még szélsőséges környezeti feltételek között is biztosítja az áramelosztást. A választhatóan kézzel vagy szerszámmal oldható reteszelés még nagyobb rugalmasságról gondoskodik rendszerének szerelése és karbantartása során.

IPD installációs rendszer direkt rugós csatlakozással

Tapasztalja meg a fáradság nélküli energiaelosztást az IPD installációs dugaszolható csatlakozókkal és elosztókkal. Az IPD installációs rendszer a Push-in Technologynak és a gyorsreteszelésnek köszönhetően kényelmesen és szerszám nélkül telepíthető. A telepítés gyors és biztonságos, még a nehezen hozzáférhető helyeken is. Minden összetevő különösen robusztus, és IP66, IP68 és IP69K védettségű a víz és a por ellen. Ez garantálja különösen hosszú ideig stabil tápkábelezést a mostoha kültéri és ipari környezetben.

QPD installációs rendszer IDC csatlakozással

Az ipari kivitelű energiaelosztás nem feltétlenül időigényes és bonyolult. Ezt igazolja a robusztus, 690 V / 40 A teljesítményig használható QPD installációs rendszer is. A bevált QUICKON IDC késes csatlakozás használatának köszönhetően akár 5 x 6,0 mm² keresztmetszetű vezetékek is egyszerűen és gyorsan, a vezeték lecsupaszítása és csavarok nélkül csatlakoztathatók. Fix és dugaszolható csatlakozások közül választva alakíthatja ki a rugalmas elosztómegoldásokat.

E-CIKK
Az összes installációs rendszer áttekintése

Tájékozódjon installációs rendszereink termékválasztékáról. Alkalmazásától függően Ön választhat az egyszerű vezetékcsatlakoztatás, a kényelmes energiaelosztás vagy a kompakt készülékcsatlakozás között.

Az e-cikk megnyitása
IPD, QPD és PRC installációs rendszerek