IPD PL 3P2,5 M A5,0 F PVC GY - Összekötő vezeték
1526875

Összekötő vezeték/ Push-lock csatlakozás, pólusszám: 2+PE, Aljzat/dugasz, 450 V, 16 A, PA, világosszürke, kódolás: P, 2,5 mm2, vezetékhosszúság: 5 m, Dugasz egyenes, a Aljzat egyenes

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az energia egyszerű elosztása, mivel az alkatrészek közvetlenül dugaszolhatók
Egyszerű, időtakarékos vezetékezés a helyszínen a Push-Lock csatlakozás révén
Megbízható telepítés mostoha környezetekben is az IP66, IP68, IP69K védettségnek köszönhetően, a teljes berendezésben
Biztonságos, szerszám nélküli reteszelés még különösen nehéz beszerelési helyzetekben is
Gyors üzembe helyezés az előszerelt vezeték-részegységeknek köszönhetően