IPD W 3P2,5 F 0,5 M25 GY - Fali átvezetés
1088703

Fali átvezetés, dugaszolható csatlakozóhoz, csatlakozási mód: Egyes vezetékek, pólusszám: 2+PE, M25, Aljzat, 450 V, 17,5 A, PA, szürke, kódolás: P, 2,5 mm2, vezetékhosszúság: 0,5 m

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az energia egyszerű elosztása, mivel az alkatrészek közvetlenül dugaszolhatók
Egyszerű, időtakarékos vezetékezés a helyszínen a Push-Lock csatlakozás révén
Megbízható telepítés mostoha környezetekben is az IP66, IP68, IP69K védettségnek köszönhetően, a teljes berendezésben
Biztonságos, szerszám nélküli reteszelés még különösen nehéz beszerelési helyzetekben is
Gyors üzembe helyezés az előszerelt vezeték-részegységeknek köszönhetően