IPD PL 3P2,5 M A0,5 F PVC GY
-
Összekötő vezeték
1526872
Összekötő vezeték/ Push-lock csatlakozás, pólusszám: 2+PE, Aljzat/dugasz, 450 V, 16 A, PA, világosszürke, kódolás: P, 2,5 mm2, vezetékhosszúság: 0,5 m, Dugasz egyenes, a Aljzat egyenes
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Általános adatok | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Ez a cikk más vezetékhosszal is kapható. Az igényeire vonatkozóan lépjen kapcsolatba a PHOENIX CONTACT helyi képviseletével. |
| Termékcsalád | IPD |
| Pólusszám | 3 |
| Profil | 2+PE |
| Pólusjelölés | L, N, PE |
| A csatlakozások száma pólusonként | 1 |
| Kódolás | P |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 6 kV |
| Méretezési áram | 16 A (az IEC 61984 szerint) |
| Méretezési feszültség (III/3) | 450 V (elmozdítható elhelyezés) |
| 500 V (Fix, védett telepítés) | |
| UN névleges feszültség | 450 V AC/DC (elmozdítható elhelyezés) |
| 500 V AC/DC (Fix, védett telepítés) | |
| IN névleges áramerősség | 16 A (az IEC 61984 szerint) |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozási mód mezőoldali | Push-lock csatlakozás |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 26,5 mm |
| Magasság | 26,9 mm |
| Hossz | 85,9 mm |
| Szín (Ház) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag Készülékház | PA |
| Anyag Tömítés | NBR |
| Érintkező anyaga | Cu |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Ag/Sn |
| Vezetékhossz | 0,5 m |
| Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő | 5. osztály az IEC 60228 szerint |
| Vezeték külső átmérője | 9,6 mm |
| Pólusjelölés | L, N, PE |
| Elemi ér, szín | barna L, kék N, zöld-sárga PE |
| Vezeték-keresztmetszet | 2,5 mm² |
| Érszigetelés anyaga | PVC |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 15 x D |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -5 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
| 100 (IP66) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K (Fúvókatávolság: 150 mm) | |
| Ujjvédelem nem dugaszolt állapotban (IP2X) | |
| Ütésállóság | IK07 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -5 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -30 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 100 °C (Csatlakozó) |
| Hőmérséklet a következő vezetékcsatlakozásnál | -5 °C ... 50 °C |
| Ellenállóképesség az UV-sugárzással szemben | nem |
| Cikkszám | 1526872 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF6NAA |
| Termékkulcs | AF6NAA |
| GTIN | 4063151996802 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 168,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 168,6 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440604 |
| ECLASS-13.0 | 27440604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002587 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
IPD W 3P2,5 F M25 GY - Fali átvezetés 1088690
-
IPD P 3P2,5 F GY - Dugaszolható csatlakozó 1088673
-
IPD W 3P2,5 M M20 GY - Fali átvezetés 1088687
-
IPD W 3P2,5 M M25 GY - Fali átvezetés 1088688
-
IPD P 3P2,5 M GY - Dugaszolható csatlakozó 1088671
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M20 GY - Fali átvezetés 1088700
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M25 GY - Fali átvezetés 1088701
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M20 GY - Fali átvezetés 1088702
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M25 GY - Fali átvezetés 1088703
-
IPD Y 3P2,5 BK - Y-elosztó 1499529
-
IPD H 3P2,5 BK - H-elosztó 1499528
-
IPD P 3P2,5 F A1,0 PVC GY - Összekötő vezeték 1692853
-
IPD P 3P2,5 M A1,0 PVC GY - Összekötő vezeték 1692855
Az Ön előnyei
Az energia egyszerű elosztása, mivel az alkatrészek közvetlenül dugaszolhatók
Egyszerű, időtakarékos vezetékezés a helyszínen a Push-Lock csatlakozás révén
Megbízható telepítés mostoha környezetekben is az IP66, IP68, IP69K védettségnek köszönhetően, a teljes berendezésben
Biztonságos, szerszám nélküli reteszelés még különösen nehéz beszerelési helyzetekben is
Gyors üzembe helyezés az előszerelt vezeték-részegységeknek köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51