IPD CAP W26 WP GY - Védősapka
1088706

Védősapka, IPD, reteszelőelem nélkül, IP66, IP68, IP69K, szélesség: 26 mm, színe: szürke, az IPD PL 3P2,5... termékhez

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az energia egyszerű elosztása, mivel az alkatrészek közvetlenül dugaszolhatók
Egyszerű, időtakarékos vezetékezés a helyszínen a Push-Lock csatlakozás révén
Megbízható telepítés mostoha környezetekben is az IP66, IP68, IP69K védettségnek köszönhetően, a teljes berendezésben
Biztonságos, szerszám nélküli reteszelés még különösen nehéz beszerelési helyzetekben is
Gyors üzembe helyezés az előszerelt vezeték-részegységeknek köszönhetően