IPD PL 3P2,5 M A0,5 PVC GY - Összekötő vezeték
1526861

Összekötő vezeték/ Push-lock csatlakozás, pólusszám: 2+PE, Csap, 450 V, 16 A, PA, világosszürke, kódolás: P, 2,5 mm2, vezetékhosszúság: 0,5 m, Dugasz egyenes, a szabad vezetékvég

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az energia egyszerű elosztása, mivel az alkatrészek közvetlenül dugaszolhatók
Egyszerű, időtakarékos vezetékezés a helyszínen a Push-Lock csatlakozás révén
Megbízható telepítés mostoha környezetekben is az IP66, IP68, IP69K védettségnek köszönhetően, a teljes berendezésben
Biztonságos, szerszám nélküli reteszelés még különösen nehéz beszerelési helyzetekben is
Gyors üzembe helyezés az előszerelt vezeték-részegységeknek köszönhetően