IPD PL 5P2,5 M A1,0 F PVC GY
-
Összekötő vezeték
1526889
Összekötő vezeték/ Push-lock csatlakozás, pólusszám: 4+PE, Aljzat/dugasz, 450 V, 16 A, PA, világosszürke, kódolás: P, 2,5 mm2, vezetékhosszúság: 1 m, Dugasz egyenes, a Aljzat egyenes
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az energia egyszerű elosztása, mivel az alkatrészek közvetlenül dugaszolhatók
Egyszerű, időtakarékos vezetékezés a helyszínen a Push-Lock csatlakozás révén
Megbízható telepítés mostoha környezetekben is az IP66, IP68, IP69K védettségnek köszönhetően, a teljes berendezésben
Biztonságos, szerszám nélküli reteszelés még különösen nehéz beszerelési helyzetekben is
Gyors üzembe helyezés az előszerelt vezeték-részegységeknek köszönhetően