Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

QPD installációs rendszer

A QPD sorozat installációs dugaszolható csatlakozóival és elosztóival gyorsan és egyszerűen, célszerszám nélkül csatlakoztathatja a vezetékeket.
QPD installációs dugaszolható csatlakozó az alagút-világításon

Akár 80% kábelezési időmegtakarítás

Az energiaelosztásnak nem kell időigényesnek lennie. A QPD sorozat installációs dugaszolható csatlakozói és elosztói gyors és robusztus tápcsatlakozást biztosítanak. A kipróbált és bevált QUICKON IDC késes csatlakozással a vezetékek csupaszítás és célszerszám nélkül csatlakoztathatók. A QPD installációs rendszer magas fokú védettségének és ütésállóságának köszönhetően biztonságos, védett kültéri csatlakozást biztosít.

Önnek nyújtott előnyök

  • A helyszíni csatlakoztatásnál akár 80% időmegtakarítás is elérhető
  • Gyors és egyszerű konfekcionálás a vezeték lecsupaszítása és csavarozás nélkül
  • Az energiaelosztás rugalmasan kialakítható a fix és dugaszolható változatokkal
  • Nagy megbízhatóság az akár IP68/IP69 védettségű, IK07 ütésállóságú robusztus készülékház révén
  • Az elektronika átfogóan védett, mert a helyszíni csatlakoztatásnál a készülékek zárva maradhatnak
QPD installációs rendszer

QPD installációs rendszer

QPD installációs dugaszolható csatlakozók és installációs elosztók

Az energiaelosztás döntő szerepet játszik az ipari üzemekben és az épületinstallációban. Ezért előnyös az egyszerű, robusztus és rugalmas installációs rendszer. A QPD rendszerrel gyors és biztonságos tápcsatlakozást kínálunk 690 V-ig és 40 A-ig. A dugaszok, vezeték-összekötők és elosztók a helyszínen célszerszám nélkül csatlakoztathatók. Az IDC csatlakozástechnika megkönnyíti az akár 5 x 6,0 mm²-es kábelek közvetlen csatlakoztatását, csupaszolás nélkül. A QPD különösen robusztus, és megfelel az IP68 és IP69K védettségnek. Ez lehetővé teszi a szélsőséges körülmények közötti használatot.

Biztonságos csatlakoztatás néhány lépésben Konfekcionálás QUICKON IDC késes csatlakozással

1. lépés: A vezeték lecsupaszítása után készítse elő a védőföldelő vezetéket.
1. lépés: A vezeték lecsupaszítása után készítse elő a védőföldelő vezetéket.
2. lépés: Vezesse be az ereket a QUICKON anyába, és pattintsa be a megjelölt (1, 2, 3 …) érvezetőkbe.
2. lépés: Vezesse be az ereket a QUICKON anyába, és pattintsa be a megjelölt (1, 2, 3 …) érvezetőkbe.
3. lépés: A sodratok végét szintben vágja le.
3. lépés: A sodratok végét szintben vágja le.
4. lépés: Helyezze fel a hollandianyát az érintkezőtartóra, és húzza meg ütközésig vagy a megadott nyomatékkal.
4. lépés: Helyezze fel a hollandianyát az érintkezőtartóra, és húzza meg ütközésig vagy a megadott nyomatékkal.
Az optimális rácsavarási távolságot érezhető kattanás jelzi. A QUICKON anya ekkor annyira szilárdan be van csavarozva, hogy kézzel nem lehet kioldani.
Az optimális rácsavarási távolságot érezhető kattanás jelzi. A QUICKON anya ekkor annyira szilárdan be van csavarozva, hogy kézzel nem lehet kioldani.
Kész: a vezeték egyszerűen, gyorsan és célszerszám nélkül csatlakoztatva
Kész: a vezeték egyszerűen, gyorsan és célszerszám nélkül csatlakoztatva
IDC csatlakozástechnika

IDC csatlakozástechnika

IDC (Insulation Displacement Connection) késes kapocscsatlakozás

A késes kapcsos technika alkalmazásakor a vezeték lecsupaszítás nélkül csatlakoztatható. Az érvezető automatikusan középre igazítja a vezetőt. A hollandianya megszorításával a vágókapocs átvágja a vezeték szigetelését és gáztömör elektromos csatlakozást alakít ki.

3D nézet

A QPD installációs rendszer 360°-os nézetben

A QPD installációs dugaszolható csatlakozók lehetővé teszik a vezetékek kényelmes és biztonságos csatlakoztatását. A csavarok fárasztó kioldására és meghúzására többé nincs szükség. Az IDC késes csatlakozástechnikának köszönhetően a szerelés gyorsan elvégezhető. Ezzel idő takarítható meg, és elkerülhetők a csatlakoztatási hibák.

Termékkínálat: QPD telepítési rendszer

Interaktív képtérkép: A QPD telepítési rendszer termékkínálata
T-elosztók
A kompakt T-elosztó segítségével egyszerű módon installálhatók a fogyasztói leágazóvezetékek. Így a vezeték megfelelő szögben ágazik le a gyűjtővezetékről.
Ugrás a T-elosztókhoz
T-elosztók
H-elosztó
A H-elosztó egy kompakt, robusztus és gyorsan csatlakoztatható csatlakozódoboz. A négy csatlakozó egymással belül párhuzamosan össze van kötve, így a termék akár csillagelosztóként is használható.
Ugrás a H-elosztókhoz
H-elosztó
Fali átvezetések
A fali átvezetések kívülről csatlakoztatható kábeltömszelencék. A csatlakoztatáshoz a készülékeket már nem kell kinyitni. Ez garantálja a gyártó által meghatározott specifikus védelmi osztályt.
Ugrás az IPD fali átvezetésekhez
Fali átvezetések
Installációs dugaszolható csatlakozók
Gyors készülékcserékhez – szervizelés vagy előszerelt vezetékekkel történő installálás esetén – az előrenyúló védővezető-érintkezős dugaszolható csatlakozó különösen jó megoldás. Ez kódolva van a téves dugaszolás ellen.
Ugrás az installációs dugaszolható csatlakozókhoz
Installációs dugaszolható csatlakozók
Vezeték-összekötők
Vezetékek meghosszabbításához vagy javításához a vezeték-összekötőt ajánljuk. Dugaszolható csatlakozókkal kombinálva a vezeték-összekötő rugalmas toldó összekötőként is használható.
Tovább a vezeték-összekötőkhöz
Vezeték-összekötők
QPD vezeték-összekötők

QPD sorozatú vezeték-összekötők

Tapasztalja meg Ön is a Phoenix Contact QPD sorozatú vezeték-összekötőinek hatékonyságát. A kompakt vezeték-összekötők nagymértékben megkönnyítik a vezetékhosszabbításokat vagy -javításokat. A fejlett IDC késes csatlakozástechnikának köszönhetően akár 80%-kal csökkenteni lehet a munkaráfordításokat. Így Ön egy szempillantás alatt elvégezheti villanyszerelési munkáit. A vezeték-összekötők minden villanyszerelő számára nélkülözhetetlen segítséget jelentenek – például építkezéseken, a gép- és berendezésgyártásban vagy az általános elektromos szereléseknél.

Különleges szerszámot nem igénylő gyors telepítés

Az energiaelosztásnak nem kell időigényesnek lennie. Ezt bizonyítják a QPD vezeték-összekötők. Az IDC gyorscsatlakozó a sodratok csupaszolása nélkül működik. A szereléshez nincs szükség drága célszerszámokra. Nézze meg a videót, hogy lássa, milyen egyszerű a telepítés.

QPD tartozékok

Nagyobb rugalmasság a QPD tartozékokkal

QPD tartozékok

Legyen szó záródugókról, védősapkákról vagy kódolóprofilokról: a QPD installálciós rendszer tartozékainak széles választéka még nagyobb rugalmasságot kínál az energiaelosztáshoz.

QPD STAK/STAS 3 dugaszolható csatlakozó motorok csatlakoztatására

A nehezen hozzáférhető beépítési helyek megbízható, gyorsan és kényelmesen csatlakoztatható dugaszolható csatlakozókat igényelnek. A konfekcionálható QPD STAK 3 és STAS 3 dugaszolható csatlakozókat kifejezetten külső árnyékolók, redőnyök és napellenzők motorjának csatlakoztatására tervezték. A szerelést az IDC csatlakozásnak köszönhetően néhány mozdulattal, csupaszolás vagy csavarozás nélkül lehet megvalósítani. A dugaszcsatlakozó-házak tartósan fröccsenővíz- és porállóak, UV-állóak, valamint hideg- és hőállóak.

Ideálisan alkalmas számos alkalmazáshoz Installációs rendszereink lehetővé teszik a rugalmas és robusztus energiaelosztást épületekben, ipari és kültéri alkalmazásokban.

Kivilágított alagút
Közlekedési infrastruktúra
Szélkerék egy napenergetikai parkban
Energiatermelés
Elektromos autók a napenergiás töltőpark alatt
Elektromobilitás
LTE alapállomás
Telekommunikáció
Irodaépület belülről
Épület-infrastruktúra
Konténerhajó
Tengerészet és offshore
Szállítószalag
Intralogisztika
Gyárépület
Gyártás
HLK berendezés a tetőn
Fűtés, szellőztetés és klíma
E-kerékpártöltő állomás
Micro Mobility
E-CIKK
Az összes installációs rendszer áttekintése

Tájékozódjon installációs rendszereink termékválasztékáról. Alkalmazásától függően Ön választhat az egyszerű vezetékcsatlakoztatás, a kényelmes energiaelosztás vagy a kompakt készülékcsatlakozás között.

Az e-cikk megnyitása
IPD, QPD és PRC installációs rendszerek