PLC-TR-1T-MUL-300M
-
Időrelé
2910140
Multifunkciós időrelé különösen keskeny kivitelben 4 funkcióval és egy beállítható időtartománnyal (0,1 s ... 300 min), 1 váltóérintkező, csavaros csatlakozás
Termékrészletek
Terméktípus | Időrelé |
Üzemmód | 100 % ED |
Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Elektromos élettartam | kb. 2x 105 ciklus ohmos terhelésnél, 1000 VA |
Névleges teljesítményfelvétel | 0,45 W (24 V DC mellett) |
Névleges szigetelési feszültség | 300 V AC |
Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
Névleges teljesítményfelvétel | 0,45 W (24 V DC mellett) |
Bemeneti feszültségtartomány | 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) |
Üzembe való visszaállási idő | 50 ms |
Időbeállítási tartomány | 0,1 s ... 300 min (4 időtartomány) |
Beállítási pontosság | ≤ 2,5 % (a skála végértéktől) |
Ismétlési pontosság | ≤ 0,5 % (a skála végértéktől) |
Vezérlés | |
Megnevezés csatlakozás | Potenciálterhelésű, A1-B1 kapcsok |
Vezérlőimpulzus hossza | ≥ 50 ms |
Kapcsolás | |
Érintkező kivitele | 1 potenciálfüggetlen váltóérintkező |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 1500 VA (6 A/250 V AC) |
Kimeneti biztosító | 6,3 A (fürge) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 30 ... 12 |
Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm ... 0,8 Nm () |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Állapotjelzés | LED zöld (POWER) |
LED sárga (relé aktív) |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 86 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház szigetelőanyagának típusa | Poliamid PA, önkioltó |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 15 % ... 85 % |
CE | |
Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 508 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
Szabványok/előírások | IEC 61812-1 |
IEC 60947-5-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2910140 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK622H |
Termékkulcs | DK622H |
Katalógus oldalszáma | 262. (C-5-2019) oldal |
GTIN | 4055626430492 |
Tömeg/db (csomagolással) | 44,01 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 50,9 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001439 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 6fca80c6-042b-4cac-8981-44af288b4c85 |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51