Esőlemezes relék

Esőlemezes relék a veszély- és üzemállapotok megjelenítésére

Az esőlemezes ill. jelzőrelék állapotjelzésre használatosak kapcsolóhelyiségekben, kapcsolópultokon, valamint sématáblákon. Az előre definiált érintkezőkiosztások lehetővé teszik a gyors üzembe helyezést. A félig vagy teljesen automatizált kiviteli változatok fő előnye az áttekinthető kijelző felület. A robusztus felépítés lehetővé teszi a megbízható üzemelést mostoha környezeti feltételek között is.

A kapcsolószekrény előlapjába szerelt esőlemezes relék

Az Ön előnyei A berendezés állapotainak észlelése egyetlen rápillantással

✔ Időtakarékos üzembe helyezés az előkonfigurált jelzések révén
✔ Megbízható és tartós működés a robusztus felépítésnek köszönhetően
✔ Előre definiált érintkezőkiosztások a sokféle alkalmazási lehetőség érdekében

Az esőlemezes relék működésmódjai Félig és teljesen automatizált kiviteli változatok

Interaktív kép: Félig és teljesen automatizált esőlemezes relék
Félig automatizált működésmód
A jelzés manuális nyugtázása a látható jelzés automatikus visszaállításával az üzemzavar elhárítása után
Félig automatizált működésmód
Teljesen automatizált működésmód
A látható jelzés automatikus visszaállítása az üzemzavar elhárítása után, manuális nyugtázás nélkül
Teljesen automatizált működésmód
A manuális MR 11 jelzőrelé beépítési változata

Esőlemezes relék a jelzések manuális nyugtázásával

Félautomatikus esőlemezes relék

Az MR 11 félautomatikus esőlemezes ill. jelzőrelé a berendezés üzemállapotainak megjelenítésére használatos.
A jelzés nyugtázását ennél a kiviteli változatnál manuálisan kell elvégezni a készülék előlapján elhelyezett visszaállító gomb működtetésével. Ez lehetővé teszi a már ismert (nyugtázott) vagy a megváltozott (még nem nyugtázott) jelzések világos áttekintését.
A helyszínen tevékenykedő szerviztechnikusok így fel tudják ismerni azt, hogy a berendezés állapotai már ismertek és adott esetben már megtették a szükséges intézkedéseket, vagy még intézkedések megtételére van szükség. A nyugtázás és az üzemzavar elhárítása után az esőlemezes relé önműködően visszaáll a kiinduló állapotba.
A félautomatikus kiviteli változat különlegessége az, hogy a zavarjelzés az üzemzavar elhárítása után is látható marad a készülék előlapján, a jelzés előzetes nyugtázása nélkül. Így a szerviztechnikus az üzemzavar automatikus elhárítása után is fel tudja ismerni, hogy a berendezés megszakításmentes üzemelése lehetséges volt-e.

A manuális MR 21 jelzőrelé beépítési változata

Esőlemezes relék a jelzések automatikus nyugtázásával

Teljesen automatikus esőlemezes relék

Az MR 21 teljesen automatikus esőlemezes ill. jelzőrelé ugyancsak a veszély- és üzemállapotok megjelenítésére használatos.
A jelzés nyugtázása ennél a kiviteli változatnál automatikusan, manuális behatás nélkül történik. A készülék előlapja így mindig a berendezés pillanatnyi állapotát mutatja.
A teljesen automatikus kiviteli változat ezáltal alkalmas a berendezés személyzet nélküli üzemeltetésére.

Rugalmas látható jelzések esőlemezes relékhez

Feliratozó lapok Rugalmas jelzések az Ön berendezések számára

A jelzéseket ill. a jelölőlapkákon elhelyezett látható jelzéseket egyedileg, az Ön követelményei szerint lehet összeállítani. Az előkonfigurált jelzések használata lehetővé teszi a még gyorsabb üzembe helyezést.
A szabványosított lapok lehetővé teszik az egy- vagy kétsoros nyomtatott jelöléseket, egyenként max. 15 karakterrel.

Az átgondolt felépítés lehetővé teszi a kinyomtatott feliratozott lapok utólagos cseréjét is. Ezáltal a sokéves alkalmazás során is a lehető legrugalmasabb a használat.

Szerelési módok Egyszerű szerelés a kapcsolószekrény előlapjába vagy a kalapsínre

Interaktív kép: Az esőlemezes relék szerelési módjainak áttekintése
Kalapsínre szerelhető
A relé DIN-sínre (35 mm) való rögzítéséhez csatlakozólapra és kapcsokra van szükség. Az ehhez való alkatrészek a tartozékok között találhatók.
Kalapsínre szerelhető
Előlapba szerelhető
A reléknek a kapcsolószekrény vagy a kapcsolótábla előlapjába való beszereléséhez egy feszítőkeretre és egy érintésvédelmi sapkára van szükség. A védősapka a tartozékok között található.
Előlapba szerelhető
Kombinációs ház esőlemezes relékhez

Előlapba szerelhető kombinációs ház

Esőlemezes relék egyszerű kombinálása Optimális áttekinthetőség az előlapi szerelés révén

Kombinációs házaink lehetővé teszik maximum kilenc esőlemezes relé egyszerű beszerelését a kapcsolószekrény előlapjába. A közös tartó nemcsak a szerelést könnyíti meg, hanem egyszerűvé teszi az aktuális jelzések áttekintését is.
A kombinációs ház típusától függően max. négy vagy max. kilenc esőlemezes relét lehet beszerelni. Természetesen lehetséges kevesebb relé beszerelése is. Ebben az esetben a szabadon maradó helyeket egyszerűen vaklemezekkel kell kitölteni. Így Önnek lehetősége van arra, hogy a berendezését utólag bővítse.