Jelölési megoldások az élelmiszeripar és az italgyártás számára Sokoldalú jelölési megoldások a szigorú higiéniai és biztonsági követelményeket támasztó alkalmazásokhoz

Töltősor az élelmiszergyártásban

Az élelmiszeripar és italgyártás szigorú követelményeket támaszt a gyártási folyamat során felhasznált valamennyi összetevővel és anyaggal szemben. Ez vonatkozik a jelölésre is. A Phoenix Contact méretezhető jelölési termékválasztékot kínál a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint a készülékek és berendezések jelölésére. Győződjön meg Ön is az élelmiszeripar és italgyártás számára kínált, a különböző mértékű tartóssági követelményekhez, az eltérő szerelési módokhoz és alkalmazási területekhez való jelölőanyagaink tulajdonságairól.

Munkatársnők minőségellenőrzés közben

Minőségellenőrzés az élelmiszergyártásban

Iparág-specifikus követelmények

Az élelmiszerek és italok gyártása különleges szintű higiéniát és biztonságot igényel. Ezért kötelező a gyártóberendezések agresszív tisztítószerekkel végzett napi tisztítása. A vezetők és kábelek, valamint a készülékek és berendezések jelölőanyagainak ellen kell állniuk ezeknek a nehéz körülményeknek. Sem a felirat, sem maga a jelzőtábla nem semmisülhet meg, sőt nem is sérülhet meg. Ha ez mégis megtörténik, akkor a végső ellenőrzés során még a legkisebb töredék daraboknak is azonosíthatónak kell lenniük.

Biztonságos és tartós jelölés a legszigorúbb követelményekhez A jelölési tulajdonságok részletei

A jelölésre vonatkozó iparágspecifikus követelmények figyelembevételével kiemelhetők azok az anyagtulajdonságok, amelyekre ebben a környezetben szükség van.

Magas fokú vegyszerállóság

Vegyszerálló jelölőanyagok

Magas fokú vegyszerállóság

A legszigorúbb higiéniai szabványok betartása érdekében az élelmiszer- és italiparban naponta többször is megtisztítják a gyártóberendezéseket. Ehhez agresszív tisztítószereket használnak, amelyek megtámadhatják a jelölőelemek alapanyagát. Ez a jelölések elhalványulását, olvashatatlanná válását vagy akár megsemmisülését is okozhatja. Az agresszív tisztítószerek használata ezért megköveteli a jelölőanyagok és a feliratozás magas fokú vegyszerállóságát.

Jelölőanyagok a kék szín természetidegen árnyalatában a gyorsabb azonosítás érdekében

Kék jelölőanyag a gyorsabb azonosítás érdekében

Vizuális azonosíthatóság

A gyors felismerhetőség érdekében az élelmiszeripar egyre gyakrabban alkalmazza a kék jelöléseket. A kék szín ritkán fordul elő természetes formában. Ezért vizuálisan különösen jól kiemelkedik, és ösztönösen gyorsan észrevehető. Ezenkívül az olyan szennyeződések, mint a spórák és a penész, valamint az élelmiszer- és tisztítószer-maradványok gyorsabban azonosíthatók, mint a más színű anyagok esetében.

Észlelhető anyag a fémdetektorokkal való azonosíthatóság céljára

Jelölőanyag a fémdetektorokkal való azonosíthatóság céljára

Észlelhetőség

Az élelmiszerekre a legszigorúbb minőségi és biztonsági követelmények vonatkoznak. A biztonságos gyártás garantálásához elengedhetetlenek a végső ellenőrzések. Ha egy jelölőanyag eltörik és a gyártósorba kerül, akkor kétség esetén a jelölőanyag legkisebb darabjainak is igazolhatónak kell lenniük. Ezért ajánlatos az észlelhető jelölőanyagok használata. Ezeket az anyagokat a gyártósor végén az ellenőrzés során a fém idegen testeket észlelő eszközökkel ki lehet mutatni.

Optimális tapadású jelölőanyagok

Optimális tapadás a nagy tapadóerejű anyagoknak köszönhetően

Optimális tapadás

Az állandó tisztítási folyamatok miatt a jelölőanyagok erős mechanikai hatásoknak vannak kitéve. Ezenkívül a készülékek és berendezések strukturált felületei megnehezítik a címkék optimális tapadását. Ezért olyan erős ragasztóanyagra van szükség, amely a lehető legjobban eloszlik a felületi struktúrában, és így optimális tapadóerőt kínál. A tartós jelöléshez ajánlatos a kiegészítő védő laminálással ellátott jelölők használata.

Észlelhető kábeljelölés a gyártási folyamatban

Észlelhető kábeljelölés az élelmiszergyártásban

Jelölési megoldásaink az élelmiszeripar és italgyártás számára

A Phoenix Contact olyan jelölési megoldásokat kínál, amelyek rendkívül ellenállóak a vegyszerekkel szemben, és jellemző rájuk a nagy tapadóerő. Ezenkívül vizuálisan optimálisan azonosíthatóak, sőt észlelhetőek. Ezekkel a tulajdonságokkal megfelelnek a legszigorúbb követelményeknek, akár a védett vezérlőszekrényben, akár szélsőséges körülmények között. Nemcsak az ipari szabványnak felelnek meg, hanem az ISEGA bevizsgálta és jóváhagyta őket az élelmiszeriparban való használatra is.

Termékcsoport: UC-WMTBA-D
Termékcsoport: WMTB HF-D
Termékcsoport: LS-WMTB-V4A
Termékcsoport: EML-D...
Termékcsoport: EML-LPR-D...
Termékcsoport: LS-EMLP-V4A... és LS-EMSP-V4A...
Termékcsoport: UC-WMTBA-D

Az észlelhető UC-WMTBA-D... jelölő polipropilénből készül. A szakadásálló anyagot a nedvesség- és vegyszerállóság jellemzi. A TOPMARK NEO jelölőrendszerrel ebből a jelölőanyagból Ön is tartós feliratozást hozhat létre. Ha az anyag mégis a fáradás jeleit mutatja, akkor a végső ellenőrzés során az észlelhető anyag legkisebb töredék darabjai is kimutathatók.

Termékcsoport: WMTB HF-D

A WMTB HF-D... halogénmentes, észlelhető vezető- és kábeljelölők a vezetők és a kábelek jelölésére és kötegelésére szolgálnak, kül- és beltéren egyaránt. Kiváló minőségű, hőre lágyuló poliuretánból készülnek. Az anyag rendkívül rugalmas és nagyon jó szakítószilárdságú. A THERMOMARK ROLL 2.0 vagy a THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) nyomtatókkal lehet feliratozni.

Termékcsoport: LS-WMTB-V4A

Az LS-WMTB-V4A... termékcsoportba tartozó jelölők különösen jól ellenállnak a sós víznek, a kloridoknak és az oldószereknek. Ezért kielégítik az ipar különösen szigorú követelményeit is. A TOPMARK NEO készülékkel megvalósított gravírozott vagy színváltoztatással való jelölés tartósan ellenállóvá teszi a feliratozást.

Termékcsoport: EML-D...

Az EML-D... termékcsoportba az élelmiszeripar különböző üzemi eszközeinek azonosítására szolgáló észlelhető jelölőcímkék tartoznak. Az anyag folyamatos alumíniumfóliát tartalmaz, ami észlelhetővé teszi a jelölőcímkét. A nagy ragasztóerő miatt a jelölőcímke durva, strukturált és nehezen ragasztható felületeken is jól megtapad. A THERMOMARK ROLL 2.0 és a THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) nyomtatókkal lehet feliratozni.

Termékcsoport: EML-LPR-D...

Az EML-LPR-D... készülékjelölőkre a nagy tapadóerő mellett a kiegészítő védő laminálás is jellemző. A védő laminálás megakadályozza a feliratozás elkopását, amikor a címkék mechanikai igénybevételeknek vannak kitéve. Az EML-LPR-D... termékcsoport jelölői így könnyen ellenállnak az élelmiszergyártás mindennapi tisztítási folyamatainak. A feliratozás a THERMOMARK ROLL 2.0 vagy a THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) segítségével valósítható meg.

Termékcsoport: LS-EMLP-V4A... és LS-EMSP-V4A...

A rozsdamentes acélból készült készülékjelölők alkalmasak a könnyen ápolható és tartós jelölésre, megfelelnek a szigorú higiéniai követelményeknek is. Az anyag ellenáll a korróziónak, a savaknak és a hőmérsékletnek. A rozsdamentes acélból készült öntapadó LS-EMLP-V4A... címkék a nagy tapadóerőnek köszönhetően különösen jó tapadást kínálnak. Alternatívaként az LS-EMSP-V4A... változat rácsavarozható vagy rászegecselhető a készülékekre. A táblák feliratozása a TOPMARK NEO segítségével valósítható meg.

TOPMARK NEO lézerjelölő

Jelölés a TOPMARK NEO lézerjelölővel

Ellenálló jelölések közvetlen lézeres feliratozással TOPMARK NEO jelölőrendszer

A TOPMARK NEO jelölőrendszerrel Ön is rugalmasan teljesítheti az igényes ipari jelölés követelményeit. A modern lézertechnológiával az ipari környezetben tartós és ellenálló jelölőanyagokat készíthet. A lézerjelölő olyan jelölésekké dolgozza fel a kártya- és táblaformátumú anyagokat, amelyek a különböző környezeti hatásokkal, valamint a mechanikai behatásokkal szembeni óriási ellenállóképességükkel nyűgöznek le. A feliratozás olyan robusztus, mint maga a jelölendő anyag. Az előre beállított paraméterek garantálják az egyszerű kezelhetőséget, speciális lézeres ismeretekre nincs szükség.

Önnek nyújtott előnyök

  • Ellenálló, tartós és biztonságos jelölési megoldások a legszigorúbb követelményeknek megfelelően
  • Rövid javítási, karbantartási és szervizelési idők az összetevők egyértelmű azonosításának köszönhetően
  • Jelölési megoldások minden alkalmazáshoz, szerelési helyzethez és tartóssági követelményhez
  • Az EML-D, EML-LPR-D, UC-WMTBA(-D).../PP és WMTB-HF-D anyagcsoportokat az ISEGA megvizsgálta, és jóváhagyta az élelmiszeriparban való felhasználásra