Kalapsín-buszcsatlakozó, szín: szürke, névleges áram: 8 A (párhuzamos érintkezők), méretezési feszültség (III/2): 125 V, pólusszám: 5, cikkcsalád: TBUS5-17,5.., raszterméret: 3,81 mm, szerelés: Kalapsínre szerelés, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, Aranyozott érintkezős alkatrészek, buszcsatlakozók elektronikaházakkal való összekötéshez, 5 párhuzamos érintkező
Rendszerkomponensek és tartozékok leválasztó erősítőkhöz
A rendszerkomponensekkel és tartozékokkal két termékcsaládból egy rendszer lesz. A moduláris kalapsín-buszcsatlakozót például energiaáthidalásra szolgáló rugalmas rendszermegoldásként használhatja. A kalapsín-buszcsatlakozó leegyszerűsíti a telepítést, a rendszerbővítést vagy a modulcserét, akár üzem közben is. A termékválasztékot további tartozékok, például a programozóadapter és átvezető kapcsok egészítik ki.
Kalapsín-buszcsatlakozó adapter (2 pólusú) a MACX MCR-EX-AP ... készülékek jobb oldali csatlakoztatásához a MAC XMCR-PTB(-SP) betápláló modulhoz ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY kalapsín-buszcsatlakozóval a tápfeszültség áthidalásához.
A hibamonitorozó modul a hibamonitorozó rendszer gyűjtött hibáinak kiértékelésére és kijelzésére szolgál. A hibajelentés egy záróérintkezőn keresztül történik. Csavaros csatlakozás, standard konfiguráció.
A MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) betápláló kapocs a tápfeszültség T-csatlakozóra való betáplálásához használható. Az FM betápláló kapocs a hibamonitorozó modullal kombinálva a felügyelet kiegészítő funkcióját kínálja. Csavaros csatlakozás.
Átvezető sorkapocs dugaszolható csatlakozástechnikával, már galvanikusan leválasztott jelek átvitelére. Csavaros csatlakozástechnika
Nyolc MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőátalakító, egy kommunikációs adapterrel egyszerűen és gyorsan integrálható a PROFINET hálózatba.
Nyolc MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőváltó egy kommunikációs adapterrel egyszerűen és gyorsan integrálható egy PROFIBUS-DP hálózatba.
A rendszeradapter és a rendszerkábelezés használatával kevés kábelezési igénnyel és hibamentesen nyolc MINI analóg leválasztó erősítő és mérőátalakító csatlakoztatható egy vezérlőhöz.
Funkció nélküli tartómodul a nem használt gyújtószikramentes jelkábel elhelyezéséhez, dugaszolható csavaros csatlakozású sorkapcsokkal.
Hibamonitorozó modul dugaszolható csatlakozástechnikával a hibamonitorozó rendszer gyűjtött hibáinak kiértékelésére és jelzésére, valamint a tápfeszültségek felügyeletére. Hibajelzés nyitóérintkezőn keresztül. Csavaros csatlakozástechnika, alapkonfiguráció
Az Önnek nyújtott előnyök
- Egyszerű energiaáthidalás, rendszerbővítés vagy modulcsere, akár működés közben is, a kalapsín-buszcsatlakozónak köszönhetően
- Rugalmas tápellátási lehetőségek: betáplálás közvetlenül a modulon, betápláló modulon vagy 85 V AC … 264 V AC széles bemeneti tartományú rendszertápegységen keresztül
- Egyszerű adaptálás a Pepperl+Fuchs tápellátó rendszerhez a tápsín-adapterrel
- Kényelmes diagnosztika a MINI Analog Pro hibafigyelő modullal vagy a MACX Analog betápláló- és hibajelző modullal
Rugalmas betáplálás
A kalapsín-buszcsatlakozó három lehetőséget kínál a készülékek tápellátásához:
1. Közvetlen betáplálás a modulnál
- További tartozékok nélkül
- Legfeljebb 16*) MINI Analog Pro modul számára
- Legfeljebb 32*) MACX Analog modul számára
2. Betáplálás egy megegyező körvonalú betápláló modulon keresztül
- lehetővé teszi a redundáns betáplálást és a táplálás felügyeletét is
- Legfeljebb 115*) MINI Analog Pro modul számára
- Legfeljebb 80*) MACX Analog modul számára
3. Betáplálás rendszertápegységen keresztül
- lehetővé teszi a redundáns betáplálást és a táplálás felügyeletét is
- Legfeljebb 60*) MINI Analog Pro modul számára
- Legfeljebb 10*) MACX Analog modul számára
*) A pontos szám az adott modultípus áramfelvételétől függ. A számítási útmutató a cikkek letöltési területén található betáplálási kézikönyvünkben található.
Kényelmes diagnosztika a hibafigyelés gyűjtő hibaüzenetével
A hibafigyelés gyűjtő hibaüzenetével a kalapsín-buszcsatlakozó moduláris megoldást kínál a gyors hibaértékeléshez a többcsatornás alkalmazásokban. A két rendszer, a MINI Analog Pro és a MACX kompatibilis egymással. A modul típusától függően a következő hibákat jelzi:
• Vezetékszakadás
• Zárlat
• A táplálás kiesése
• A mérési tartománynál nagyobb vagy kisebb jelek figyelése (csak MINI Analog Pro esetén)
• A biztosító meghibásodása a betápláló modulnál (csak MACX Analog esetén)