Betápláló kapocs dugaszolható csatlakozástechnikával a tápfeszültség kalapsín-csatlakozóra való betáplálásához. A tápfeszültségek felügyelete a hibamonitorozó modullal kombinációban lehetséges. Csavaros csatlakozástechnika
Rendszerkomponensek és tartozékok leválasztó erősítőkhöz
A rendszerkomponensekkel és tartozékokkal két termékcsaládból egy rendszer lesz. A moduláris kalapsín-buszcsatlakozót például energiaáthidalásra szolgáló rugalmas rendszermegoldásként használhatja. A kalapsín-buszcsatlakozó leegyszerűsíti a telepítést, a rendszerbővítést vagy a modulcserét, akár üzem közben is. A termékválasztékot további tartozékok, például a programozóadapter és átvezető kapcsok egészítik ki.
Direkt rugós csatlakozású betáplálás- és hibajelző modul, a hozzá tartozó ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY kalapsín-buszcsatlakozóval együtt
Betápláló kapocs dugaszolható csatlakozástechnikával a tápfeszültség kalapsín-csatlakozóra való betáplálásához. A tápfeszültségek felügyelete a hibamonitorozó modullal kombinációban lehetséges. Direkt rugós csatlakozástechnika
Hibamonitorozó modul dugaszolható csatlakozástechnikával a hibamonitorozó rendszer gyűjtött hibáinak kiértékelésére és jelzésére, valamint a tápfeszültségek felügyeletére. Hibajelzés nyitóérintkezőn keresztül. Direkt rugós csatlakozástechnika, alapkonfiguráció
Nyolc MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőváltó egy kommunikációs adapterrel egyszerűen és gyorsan integrálható egy Modbus/RTU hálózatba.
Kalapsín-buszcsatlakozó adapter (2 pólusú) a MACX MCR-EX-AP...-készülékek bal oldali csatlakoztatásához a MACX MCR-PTB(-SP) betápláló modulhoz ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY kalapsín-buszcsatlakozóval a tápfeszültség áthidalásához.
A részelválasztó lap az Ex i elválasztási szakaszok betartására szolgál a kalapsínen egymás mellé sorolt Ex i és Non-Ex i készülékek esetén.
Végtartó kapocs, stabil kivitel a kalapsín-buszcsatlakozóhoz
szabályozási értéket beállító potenciométer, előre beállított szabályozási értékek kiválasztására 24 V-os vezérlőjellel, ellenállás értéke 10 kW
Nyolc MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőváltó egy kommunikációs adapterrel egyszerűen és gyorsan integrálható egy Modbus/TCP hálózatba.
Az Önnek nyújtott előnyök
- Egyszerű energiaáthidalás, rendszerbővítés vagy modulcsere, akár működés közben is, a kalapsín-buszcsatlakozónak köszönhetően
- Rugalmas tápellátási lehetőségek: betáplálás közvetlenül a modulon, betápláló modulon vagy 85 V AC … 264 V AC széles bemeneti tartományú rendszertápegységen keresztül
- Egyszerű adaptálás a Pepperl+Fuchs tápellátó rendszerhez a tápsín-adapterrel
- Kényelmes diagnosztika a MINI Analog Pro hibafigyelő modullal vagy a MACX Analog betápláló- és hibajelző modullal
Rugalmas betáplálás
A kalapsín-buszcsatlakozó három lehetőséget kínál a készülékek tápellátásához:
1. Közvetlen betáplálás a modulnál
- További tartozékok nélkül
- Legfeljebb 16*) MINI Analog Pro modul számára
- Legfeljebb 32*) MACX Analog modul számára
2. Betáplálás egy megegyező körvonalú betápláló modulon keresztül
- lehetővé teszi a redundáns betáplálást és a táplálás felügyeletét is
- Legfeljebb 115*) MINI Analog Pro modul számára
- Legfeljebb 80*) MACX Analog modul számára
3. Betáplálás rendszertápegységen keresztül
- lehetővé teszi a redundáns betáplálást és a táplálás felügyeletét is
- Legfeljebb 60*) MINI Analog Pro modul számára
- Legfeljebb 10*) MACX Analog modul számára
*) A pontos szám az adott modultípus áramfelvételétől függ. A számítási útmutató a cikkek letöltési területén található betáplálási kézikönyvünkben található.
Kényelmes diagnosztika a hibafigyelés gyűjtő hibaüzenetével
A hibafigyelés gyűjtő hibaüzenetével a kalapsín-buszcsatlakozó moduláris megoldást kínál a gyors hibaértékeléshez a többcsatornás alkalmazásokban. A két rendszer, a MINI Analog Pro és a MACX kompatibilis egymással. A modul típusától függően a következő hibákat jelzi:
• Vezetékszakadás
• Zárlat
• A táplálás kiesése
• A mérési tartománynál nagyobb vagy kisebb jelek figyelése (csak MINI Analog Pro esetén)
• A biztosító meghibásodása a betápláló modulnál (csak MACX Analog esetén)