A kommunikációs adapter innovatív dugaszolási koncepciója révén időtakarékos vezetékezési megoldást kínál. Nyolc MINI Analog Pro jelátalakító kommunikációs adapterekkel egyszerűen és gyorsan integrálható egy Modbus/TCP hálózatba. A rugalmas jelkombinációk és az I/O bemeneti kártyák elmaradása költséget és helyet takarít meg a kapcsolószekrényben.
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
-
Kommunikációs modul
2905635
Nyolc MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőváltó egy kommunikációs adapterrel egyszerűen és gyorsan integrálható egy Modbus/TCP hálózatba.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | MINI Analog Pro |
| Szigetelési tulajdonságok: GB Standard | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 Veff |
| Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet/tápellátás | 0,5 kV |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,01 % |
| Átviteli hiba maximum | 0,1 % |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség tartomány | 12 V ... 24 V |
| Tápfeszültség tartomány | 9,6 V ... 30 V |
| Jellemző áramfelvétel | 130 mA (9,6 V DC esetén) |
| Teljesítményfelvétel | < 1200 mW |
| Felhasználható bemeneti források | potenciálmentes kapcsolóérintkező |
| Áramforrás | |
| Bemenetek száma | 8 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Bemenő áramjel | 4 mA ... 20 mA |
| Maximális bemeneti áram | 24 mA |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 50 Ω |
| Bemeneti feszültség, maximum | 5 V |
| Támogatott protokollok | Modbus/TCP |
| Kimenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Átviteli sebesség | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Adatfrissítés gyakorisága | 15 ms |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Pólusszám | 8 |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Állapotjelzés | LED (zöld) |
| Hibajelzés | piros LED |
| Szélesség | 51,1 mm |
| Magasság | 104,1 mm |
| Mélység | 61 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Készülékház anyaga | PBT 7 % GF V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Érintésvédelem) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | 4000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | 2022122308115724 |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Jelölések | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2905635 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK112Z |
| Termékkulcs | DK112Z |
| GTIN | 4046356996716 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 201,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 201,5 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E238705cUL Listed
Engedély azonosítója: E238705cUL Listed
Engedély azonosítója: E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E196811CCC
Engedély azonosítója: 2022122308115724IECEx
Engedély azonosítója: IECExBVS21.0071XATEX
Engedély azonosítója: BVS21ATEXE064X00en| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2cd631cb-a59d-4e28-a8fd-128f61162d70 |
Kompatibilis termékek
-
MINI MCR-2-PTB - Betápláló kapocs 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Betápláló kapocs 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Átvezető sorkapocs 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Felügyeleti modul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Felügyeleti modul 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Bemeneti leválasztóerősítő 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Bemeneti leválasztóerősítő 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Bemeneti leválasztóerősítő 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Bemeneti leválasztóerősítő 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Bemeneti leválasztóerősítő 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Bemeneti leválasztóerősítő 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Bemeneti leválasztóerősítő 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Bemeneti leválasztóerősítő 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Bemeneti leválasztóerősítő 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Bemeneti leválasztóerősítő 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Bemeneti leválasztóerősítő 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Bemeneti leválasztóerősítő 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Bemeneti leválasztóerősítő 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Bemeneti leválasztóerősítő 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Bemeneti leválasztóerősítő 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Bemeneti leválasztóerősítő 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Bemeneti leválasztóerősítő 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Bemeneti leválasztóerősítő 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Bemeneti leválasztóerősítő 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Bemeneti leválasztóerősítő 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Tápleválasztó 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Tápleválasztó 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Tápleválasztó 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Tápleválasztó 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Passzív leválasztók 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Passzív leválasztók 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Ellenállásos hőmérséklet-mérőváltók 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Ellenállásos hőmérséklet-mérőváltók 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Ellenállásos hőmérséklet-mérőváltók 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Ellenállásos hőmérséklet-mérőváltók 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Hőelem-mérőváltók 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Hőelem-mérőváltók 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Hőelem-mérőváltók 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Hőelem-mérőváltók 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Határérték-kapcsoló 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Határérték-kapcsoló 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frekvencia-mérőátalakítók 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Frekvencia-mérőátalakítók 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Frekvencia-mérőátalakítók 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Frekvencia-mérőátalakítók 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Ellenállás-/potméteres jelátalakító 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Ellenállás-/potméteres jelátalakító 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Ellenállás-/potméteres jelátalakító 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Ellenállás-/potméteres jelátalakító 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Leválasztó erősítő 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Leválasztó erősítő 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Frekvencia-mérőátalakítók 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Frekvencia-mérőátalakítók 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programozóadapter 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programozóadapter 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Jelölő végtartó kapocshoz 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Jelölő végtartó kapocshoz 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51