Egycsatornás, bemeneti oldalon huroktáplált 2 utas leválasztó dugaszolható csatlakozással analóg jelek galvanikus leválasztására és szűrésére. A bemeneti oldalon huroktáplált leválasztó lehetővé teszi 9,6 V DC ... 30 V DC tápfeszültségű aktív szenzorok üzemeltetését. A tápellátás az érzékelő áramhurkán keresztül történik. Bemeneti jel = kimeneti jel: 0(4) mA ... 20 mA. A mérőváltó támogatja az NFC-kommunikációt.
MINI MCR-2-I-I-ILP
-
Passzív leválasztók
2901994
Egycsatornás, bemeneti oldalon huroktáplált 2 utas leválasztóerősítő dugaszolható csatlakozással az analóg jelek galvanikus leválasztására. Bemeneti jel = kimeneti jel: 0(4) mA ... 20 mA. Csavaros csatlakozástechnika.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Leválasztóerősítő |
Termékcsalád | MINI Analog Pro |
A csatornák száma | 1 |
Szigetelési tulajdonságok: GB Standard | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Galvanikus leválasztás | 2-utas leválasztás |
Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
Határfrekvencia (3 dB) | 100 Hz |
Jelátviteli viselkedés | In = Out |
Max. hőmérsékleti együttható | ≤ 0,002 %/K (a mért értékből / 100 Ω terhelés) |
Átviteli hiba maximum | ≤ 0,1 % (a végértékből) |
Addicionális hiba, a terheléstől függően | < 0,075 % (a mért értékből / 100 Ω terhelés) |
Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet | |
Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
Vizsgálófeszültség | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Szigetelés | Megerősített szigetelés IEC/EN 61010-1 szabvány szerint |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | 9,6 V DC ... 30 V DC (huroktáplált, külső tápellátás nem szükséges) |
Teljesítményfelvétel | 600 mW |
Jel: Áram | |
Bemenetek száma | 1 |
Konfigurálható / programozható | nincs |
Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Megszólalási áram | kb. 200 µA |
Bemeneti feszültség korlátozása | 30 V |
Veszteségi feszültség | 3,1 V (I = 20 mA) |
Jel: Áram | |
Kimenetek száma | 1 |
Konfigurálható / programozható | nincs |
Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 600 Ω (I = 20 mA kimeneti jelnél) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (érvéghüvellyel) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvely nélkül) | |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (hajlékony) |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ex telepítés (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 109,81 mm |
Mélység | 119,2 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Készülékház anyaga | PBT |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | < 2000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
ATEX | |
Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Tanúsítvány | BVS 19 ATEX E 079 X |
IECEx | |
Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
Tanúsítvány | IECEx BVS 19.0068X |
CCC / China-Ex | |
Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
EAC Ex | |
Jelölések | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Tanúsítvány | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Galvanikus leválasztás | 2-utas leválasztás |
GB Standard | |
Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2901994 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK1121 |
Termékkulcs | DK1121 |
GTIN | 4046356648653 |
Tömeg/db (csomagolással) | 115,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 106 g |
Vámtarifaszám | 85437090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E238705cUL Listed
Engedély azonosítója: E238705IECEx
Engedély azonosítója: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E196811ATEX
Engedély azonosítója: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
Engedély azonosítója: TP012 103.01 00079CCC
Engedély azonosítója: 2021122310114155EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | a7fb1e42-0ff9-4ffe-8a95-48b83a5aa925 |
Kompatibilis termékek
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modultartó 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modultartó 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Rendszeradapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikációs modul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikációs modul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikációs modul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikációs modul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Csatlakozó készlet 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Csatlakozó készlet 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Jelölő végtartó kapocshoz 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Jelölő végtartó kapocshoz 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51