A DIP kapcsolóval konfigurálható dugaszolható csatlakozástechnikájú, kalibrált mérésitartomány-átkapcsolással ellátott 3 utas leválasztó erősítő egy- és kétpólusú standard és szabványos jelek galvanikus leválasztásához, átalakításához, erősítéséhez és szűréséhez használható. A bemeneti oldalon a 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V vagy 10 ... 10 V szabványos analóg jelek, valamint a 2 ... 10 V, 0 ... 20 V, 4 ... 20 V, 0 ... 24 V, 0 ... 30 V, -5 ... 5 V, -20 ... 20 V, -24 ... 24 V, -30 ... 30 V és -20 ... 20 mA jelekkel. A kimeneten 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, -10 ... 10 V és -5 ... 5 V lehetséges. A mérési tartomány átkapcsolása után nincs szükség kiegyenlítésre. A mérőváltó támogatja a hibamonitorozási funkciót (FM) és az NFC kommunikációt.
MINI MCR-2-UI-UI
-
Bemeneti leválasztóerősítő
2902037
3 utas leválasztó erősítő dugaszolható csatlakozástechnikával és kalibrált mérésitartomány-átkapcsolással egy- és kétpólusú analóg jelek galvanikus leválasztásához. DIP kapcsolóval konfigurálható be- és kimenet. Csavaros csatlakozástechnika, alapkonfiguráció.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | MINI Analog Pro |
| A csatornák száma | 1 |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Szigetelési tulajdonságok: GB Standard | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Határfrekvencia (3 dB) | 30 Hz (DIP kapcsolóval) |
| 5 kHz (DIP kapcsolóval) | |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem |
| Impulzusválasz (10-90%) | < 12 ms (30 Hz-es szűrővel) |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Jellemző hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Átviteli hiba maximum | ≤ 0,1 % (a konfigurált kimeneti tartomány maximális értékétől) |
| ≤ 0,15 % (a végértéktől, IN: 4 mA ... 20 mA / OUT: -10 V ... 10 V esetén) | |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség | |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
| Vizsgálófeszültség | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Szigetelés | Megerősített szigetelés IEC/EN 61010-1 szabvány szerint |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 9,6 V DC ... 30 V DC (A tápláló feszültség áthidalásához a kalapsín-buszcsatlakozó (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cikksz.: 2869728) használható, amely EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható) |
| Jellemző áramfelvétel | 25 mA (Áramkimenet, 24 V DC-nél a terheléssel együtt) |
| 54 mA (Áramkimenet, 12 V DC esetén, terheléssel) | |
| Teljesítményfelvétel (I-kimenet) | ≤ 800 mW (IKI = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω terhelésnél) |
| Jel: Feszültség/áram | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 5 V (DIP kapcsolóval) |
| 1 V ... 5 V (DIP kapcsolóval) | |
| -5 V ... 5 V (DIP kapcsolóval) | |
| 0 V ... 10 V (DIP kapcsolóval) | |
| 2 V ... 10 V (DIP kapcsolóval) | |
| -10 V ... 10 V (DIP kapcsolóval) | |
| 0 V ... 20 V (DIP kapcsolóval) | |
| 4 V ... 20 V (DIP kapcsolóval) | |
| -20 V ... 20 V (DIP kapcsolóval) | |
| 0 V ... 24 V (DIP kapcsolóval) | |
| 4,8 V ... 24 V (DIP kapcsolóval) | |
| -24 V ... 24 V (DIP kapcsolóval) | |
| 0 V ... 30 V (DIP kapcsolóval) | |
| 6 V ... 30 V (DIP kapcsolóval) | |
| -30 V ... 30 V (DIP kapcsolóval) | |
| Max. bemeneti jelfeszültség | 33 V |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA (DIP kapcsolóval) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP kapcsolóval) | |
| -20 mA ... 20 mA (DIP kapcsolóval) | |
| Max. bemeneti áramjel | 24 mA |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | > 1000 kΩ |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | kb. 63 Ω (+0,7 V a vizsgálódiódához) |
| Jel: Feszültség/áram | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 5 V (DIP kapcsolóval) |
| 1 V ... 5 V (DIP kapcsolóval) | |
| -5 V ... 5 V (DIP kapcsolóval) | |
| 0 V ... 10 V (DIP kapcsolóval) | |
| 2 V ... 10 V (DIP kapcsolóval) | |
| -10 V ... 10 V (DIP kapcsolóval) | |
| Terhelésmentes feszültség | < 17 V |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA (DIP kapcsolóval) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP kapcsolóval) | |
| Kimeneti jel áram maximum | 22 mA |
| Rövidzárlati áram | < 32 mA |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | ≥ 10 kΩ |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 600 Ω (20 mA-en) |
| Hullámosság | < 20 mVSS (600 Ω-on) |
| < 20 mVSS (600 Ω-on) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (érvéghüvellyel) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvely nélkül) | |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (hajlékony) |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Állapotjelzés | LED zöld (tápfeszültség) |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 109,81 mm |
| Mélység | 119,2 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | 2022122310115961 |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Jelölések | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Megjegyzés | Az elektrosztatikus kisülés ellen védőintézkedéseket kell hozni. |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
| GB Standard | |
| Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A tápfeszültség áthidalásához az EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható kalapsín-buszcsatlakozó használható. |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2902037 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1121 |
| Termékkulcs | DK1121 |
| GTIN | 4046356649728 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 123,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 103,9 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 238705DNV
Engedély azonosítója: TAA00002UAIECEx
Engedély azonosítója: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
Engedély azonosítója: E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E196811ATEX
Engedély azonosítója: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
Engedély azonosítója: TP012 103.01 00079CCC
Engedély azonosítója: 2022122310115961| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | d3cbba42-aee4-4180-acae-a2b020547fed |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 8,281 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2869728
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modultartó 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modultartó 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Rendszeradapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikációs modul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikációs modul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikációs modul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikációs modul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Csatlakozó készlet 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Csatlakozó készlet 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Jelölő végtartó kapocshoz 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Jelölő végtartó kapocshoz 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Betápláló kapocs 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Betápláló kapocs 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Felügyeleti modul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Felügyeleti modul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51