MINI MCR-2-POT-UI - Ellenállás-/potméteres jelátalakító
2902016

Konfigurálható potipozíció-mérőváltó dugaszolható csatlakozástechnikával 0 Ω ... 100 Ω és 0 kΩ ... 100 kΩ közötti potenciométerek csatlakoztatására. DIP kapcsolókkal vagy szoftverrel konfigurálható. Csavaros csatlakozástechnika, alapkonfiguráció

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek