Konfigurálható, szabadon beállítható analóg frekvenciaváltó kiegészítő kontaktus-kimenettel, határérték-funkcióval és dugaszolható csatlakozástechnikával, szabványos analóg jelek frekvenciajellé vagy impulzusszélesség-modulált (PWM) jellé alakításához. A bemeneti oldal 0 mA ... 24 mA áramjel és 0 V ... 12 V feszültségjel feldolgozására képes. A kimeneti frekvenciajel 0 ... 11 kHz, illetve 0% ... 100% PWM-jel lehet. Ezen felül, a kimenet kontaktus-kimenetként is használható így egymástól függetlenül két kapcsolási küszöb is beállítható. A minimális mérési tartomány 1 mA ill. 0,5V. A legpontosabb mérési eredmény 10 mA felett, ill. 5 V felett érhető el. A készülék valamely ingyenes szoftvermegoldás egyikével konfigurálható. A standard beállítások konfigurálása ezenkívül egyszerűen, DIP-kapcsolókkal a készüléken történik (lásd a konfigurációs táblázatot). A mérőváltó támogatja a hibamonitorozási funkciót (FM) és az NFC-kommunikációt.
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C
-
Frekvencia-mérőátalakítók
2906202
Analóg frekvencia mérőváltó határérték-funkcióval és dugaszolható csatlakozással, szabványos jelek frekvencia-, ill. PWM-jellé alakítására. DIP-kapcsolókkal vagy szoftverrel konfigurálható. Direkt rugós csatlakozástechnika, rendelési konfiguráció.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | MINI Analog Pro |
| A csatornák száma | 1 |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Szoftverek | |
| App | |
| Szigetelési tulajdonságok: GB Standard | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Szoftverek | |
| App | |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Impulzusválasz (0-99%) | 120 ms (15 Hz mintavételi frekvencia) |
| 35 ms (60 Hz mintavételi frekvencia) | |
| 15 ms (Mintavételi gyakoriság 240 Hz, csak szoftveren keresztül állítható) | |
| 130 ms (15 Hz mintavételi frekvencia) | |
| 40 ms (60 Hz mintavételi frekvencia) | |
| 20 ms (Mintavételi gyakoriság 240 Hz, csak szoftveren keresztül állítható) | |
| Max. hőmérsékleti együttható | < 0,01 %/K |
| Jellemző hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség | |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
| Vizsgálófeszültség | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Szigetelés | Megerősített szigetelés IEC/EN 61010-1 szabvány szerint |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 9,6 V DC ... 30 V DC (A tápláló feszültség áthidalásához a kalapsín-buszcsatlakozó (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cikksz.: 2869728) használható, amely EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható) |
| Jellemző áramfelvétel | 27 mA (12 V DC) |
| 13,5 mA (24 V DC) | |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 350 mW (9,6 V DC) |
| Jel: Feszültség/áram | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V (DIP kapcsolóval) |
| 2 V ... 10 V (DIP kapcsolóval) | |
| 0 V ... 5 V (DIP kapcsolóval) | |
| 1 V ... 5 V (DIP kapcsolóval) | |
| 10 V ... 0 V (DIP kapcsolóval) | |
| 10 V ... 2 V (DIP kapcsolóval) | |
| 5 V ... 0 V (DIP kapcsolóval) | |
| 5 V ... 1 V (DIP kapcsolóval) | |
| 0 V ... 12 V (szoftveresen beállítható) | |
| Max. bemeneti jelfeszültség | 12 V |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA (DIP kapcsolóval) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP kapcsolóval) | |
| 0 mA ... 10 mA (DIP kapcsolóval) | |
| 2 mA ... 10 mA (DIP kapcsolóval) | |
| 20 mA ... 0 mA (DIP kapcsolóval) | |
| 20 mA ... 4 mA (DIP kapcsolóval) | |
| 10 mA ... 0 mA (DIP kapcsolóval) | |
| 10 mA ... 2 mA (DIP kapcsolóval) | |
| 0 mA ... 24 mA (szoftveresen beállítható) | |
| Max. bemeneti áramjel | 24 mA |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | > 120 kΩ |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | kb. 50 Ω (+0,7 V a vizsgálódiódához) |
| Frekvencia: Frekvencia/tranzisztor | |
| Frekvenciakimenet | 0 Hz ... 10 kHz (DIP kapcsolóval) |
| 0 Hz ... 5 kHz (DIP kapcsolóval) | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz (DIP kapcsolóval) | |
| 0 Hz ... 1 kHz (DIP kapcsolóval) | |
| 0 Hz ... 500 Hz (DIP kapcsolóval) | |
| 0 Hz ... 250 Hz (DIP kapcsolóval) | |
| 0 Hz ... 100 Hz (DIP kapcsolóval) | |
| 0 Hz ... 50 Hz (DIP kapcsolóval) | |
| 0 Hz ... 10,5 kHz (szoftveresen beállítható) | |
| Terhelés, perc | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Átviteli hiba maximum | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| PWM kimeneti jel | 15,6 kHz (10 bit, DIP kapcsolón keresztül) |
| 1,9 kHz (10 bit, DIP kapcsolón keresztül) | |
| 3,9 kHz (12 bit, DIP kapcsolón keresztül) | |
| 488 Hz (12 bit, DIP kapcsolón keresztül) | |
| 977 Hz (14 bit, DIP kapcsolón keresztül) | |
| 122 Hz (14 bit, DIP kapcsolón keresztül) | |
| 244 Hz (16 bit, DIP kapcsolón keresztül) | |
| 31 Hz (16 bit, DIP kapcsolón keresztül) | |
| 31 Hz ... 15,6 kHz (szoftveresen beállítható) | |
| Terhelés, perc | 12 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Átviteli hiba maximum | < 0,2 % (PWM-frekvencia 500 Hz) |
| < 0,5 % (500 Hz < PWM-frekvencia 5000 Hz) | |
| < 1 % (2000 Hz < PWM-frekvencia 4000 Hz) | |
| < 2 % (4000 Hz < PWM-frekvencia 8000 Hz) | |
| < 3 % (8000 Hz < PWM-frekvencia 16000 Hz) | |
| Maximális terhelőáram | 100 mA |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V DC |
| Mérési tartomány felett-/alatt | beállítható (szoftveren keresztül) |
| Kapcsolás: Tranzisztor | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Minimális kapcsolófeszültség | 1 V DC |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V DC |
| Kapcsolóáram minimum | 100 µA |
| Kapcsolóáram maximum | 100 mA (30 V DC) |
| Jel | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvellyel) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvely nélkül) | |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (hajlékony) |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Adatok: IFS interfész | |
| Csatlakozási mód | Micro USB, "B" típus |
| Hibajelzés | piros LED |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 109,81 mm |
| Mélység | 119,2 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | BVS 19 ATEX E 083 X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx BVS 19.0072X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Jelölések | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Szabványok/előírások | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A tápfeszültség áthidalásához az EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható kalapsín-buszcsatlakozó használható. |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2906202 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DK1126 |
| Termékkulcs | DK1126 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 118,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 118,5 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
| ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E238705cUL Listed
Engedély azonosítója: E238705DNV
Engedély azonosítója: TAA000021EIECEx
Engedély azonosítója: IECEx BVS 19.0072XcUL Listed
Engedély azonosítója: E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E196811ATEX
Engedély azonosítója: BVS 19 ATEX E 083 XEAC Ex
Engedély azonosítója: TR TS_S_103.01.00081| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2869728
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modultartó 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modultartó 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Rendszeradapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikációs modul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikációs modul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikációs modul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikációs modul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programozóadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programozóadapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Csatlakozó készlet 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Csatlakozó készlet 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Jelölő végtartó kapocshoz 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Jelölő végtartó kapocshoz 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Betápláló kapocs 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Betápláló kapocs 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Felügyeleti modul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Felügyeleti modul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51