TVFKC dugaszokkészlet MACX gyújtószikramentes egységekhez 2 pólusú dugaszokkal
Rendszerkomponensek és tartozékok leválasztó erősítőkhöz
A rendszerkomponensekkel és tartozékokkal két termékcsaládból egy rendszer lesz. A moduláris kalapsín-buszcsatlakozót például energiaáthidalásra szolgáló rugalmas rendszermegoldásként használhatja. A kalapsín-buszcsatlakozó leegyszerűsíti a telepítést, a rendszerbővítést vagy a modulcserét, akár üzem közben is. A termékválasztékot további tartozékok, például a programozóadapter és átvezető kapcsok egészítik ki.
TVFKC dugaszokkészlet MACX nem gyújtószikramentes egységekhez 2 pólusú dugaszokkal
TVFKC csatlakozókészlet MACX nem Ex i egységekhez 3 pólusú csatlakozókkal
TVFKC dugaszokkészlet MACX gyújtószikramentes egységekhez 3 pólusú dugaszokkal
Átvezető sorkapocs a már galvanikusan leválasztott jelek átviteléhez
Funkció nélküli tartómodul a nem használt gyújtószikramentes jelkábel elhelyezéséhez, dugaszolható csavaros csatlakozású sorkapcsokkal.
Az Önnek nyújtott előnyök
- Egyszerű energiaáthidalás, rendszerbővítés vagy modulcsere, akár működés közben is, a kalapsín-buszcsatlakozónak köszönhetően
- Rugalmas tápellátási lehetőségek: betáplálás közvetlenül a modulon, betápláló modulon vagy 85 V AC … 264 V AC széles bemeneti tartományú rendszertápegységen keresztül
- Egyszerű adaptálás a Pepperl+Fuchs tápellátó rendszerhez a tápsín-adapterrel
- Kényelmes diagnosztika a MINI Analog Pro hibafigyelő modullal vagy a MACX Analog betápláló- és hibajelző modullal
Rugalmas betáplálás
A kalapsín-buszcsatlakozó három lehetőséget kínál a készülékek tápellátásához:
1. Közvetlen betáplálás a modulnál
- További tartozékok nélkül
- Legfeljebb 16*) MINI Analog Pro modul számára
- Legfeljebb 32*) MACX Analog modul számára
2. Betáplálás egy megegyező körvonalú betápláló modulon keresztül
- lehetővé teszi a redundáns betáplálást és a táplálás felügyeletét is
- Legfeljebb 115*) MINI Analog Pro modul számára
- Legfeljebb 80*) MACX Analog modul számára
3. Betáplálás rendszertápegységen keresztül
- lehetővé teszi a redundáns betáplálást és a táplálás felügyeletét is
- Legfeljebb 60*) MINI Analog Pro modul számára
- Legfeljebb 10*) MACX Analog modul számára
*) A pontos szám az adott modultípus áramfelvételétől függ. A számítási útmutató a cikkek letöltési területén található betáplálási kézikönyvünkben található.
Kényelmes diagnosztika a hibafigyelés gyűjtő hibaüzenetével
A hibafigyelés gyűjtő hibaüzenetével a kalapsín-buszcsatlakozó moduláris megoldást kínál a gyors hibaértékeléshez a többcsatornás alkalmazásokban. A két rendszer, a MINI Analog Pro és a MACX kompatibilis egymással. A modul típusától függően a következő hibákat jelzi:
• Vezetékszakadás
• Zárlat
• A táplálás kiesése
• A mérési tartománynál nagyobb vagy kisebb jelek figyelése (csak MINI Analog Pro esetén)
• A biztosító meghibásodása a betápláló modulnál (csak MACX Analog esetén)