A 6,2 mm keskeny MINI MCR-SL-TB olyan átvezető kapocs, amely a már leválasztott jelek átvitelére szolgál.
MINI MCR-SL-TB
-
Átvezető sorkapocs
2811420
Átvezető sorkapocs a már galvanikusan leválasztott jelek átviteléhez
Termékrészletek
| Termékcsalád | MINI Analog |
| A csatornák száma | 1 |
| Áramhordozó képesség | 1 A |
| Átmeneti ellenállás | < 10 mΩ |
| Jel: Feszültség/áram | |
| Max. bemeneti jelfeszültség | 30 V AC/DC |
| Max. bemeneti áramjel | 1 A |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 93,1 mm |
| Mélység | 101,2 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV GL TAA000020N |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Megjegyzés | Az elektrosztatikus kisülés ellen védőintézkedéseket kell hozni. |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Értékelési kritérium | A |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Értékelési kritérium | B |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Értékelési kritérium | A |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 35/15-2,3 | |
| Kalapsínre szerelés | |
| Szerelési útmutató | A tápfeszültség áthidalásához az EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható kalapsín-buszcsatlakozó használható. |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2811420 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK113Z |
| Termékkulcs | DK113Z |
| GTIN | 4046356281911 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 75,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 59,9 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modultartó 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modultartó 2902933
-
MINI MCR DKL - Átlátszó fedél 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Feliratozó lap 2810272
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
Az Ön előnyei
Átvezető kapocs a jelek MINI Analog kapcsolatban történő 1:1-es továbbvezetéséhez
Alkalmazás a MINI Analog multiplexerrel együtt
Közvetlen felépítéshez jelátalakítás és galvanikus elválasztás nélküli alkalmazások esetén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51