TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modultartó
2902933

Univerzális Termination Carrier 16 MINI Analog leválasztó kapcsolóerősítő és digitális vagy analóg be- és kimeneti kártyák összekapcsolásához D-SUB csatlakozón keresztül, 37 pólusú (1:1 csatlakozás)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek










Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Mechanikusan leválasztott, passzív nyomtatott áramköri lap
Robusztus alumíniumprofil beépített, szabvány szerinti sínnel
Oldali egységek integrált végbakkal
D-SUB tüskesáv rendszercsatlakozás, 37 pólusú (1:1 csatlakozás)
Egyszerű vagy redundáns betáplálás (diódával csatolásmentesítve, polaritástévesztés ellen védve); a felügyeleti funkciót elkülönített hordozósín-modul biztosítja
A szállítási terjedelem tartalmazza a jelcsatlakoztatáshoz való kábelkészleteket, azokat nem kell külön megrendelni