MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC
-
Hőmérséklet-mérőváltó
2864370
MCR hőérzékelő jelátalakító, konfigurálható, Pt 100 hőérzékelőkhöz, csavaros csatlakozással, nem konfiguráltan
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | MINI Analog |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 235,5 mW |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem |
| Impulzusválasz (0-99%) | < 200 ms |
| Max. hőmérsékleti együttható | < 0,02 %/K |
| A beállított mérési intervallum átviteli hibája | ((50K / ΔTemp)+ 0,05)% |
| A teljes mérési intervallum átviteli hibája | ≤ 0,25 % |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V AC/DC |
| Vizsgálófeszültség | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Szigetelés | Alapszigetelés az IEC/EN 61010 szerint |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (A tápláló feszültség áthidalásához a kalapsín-buszcsatlakozó (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cikksz.: 2869728) használható, amely EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható) |
| Maximális áramfelvétel | < 21 mA (24 V DC mellett) |
| Teljesítményfelvétel | < 500 mW |
| Jel | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Mérés | |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| A hőmérsékletmérési tartomány intervalluma | min. 50 K |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Pt 100 | -50 °C ... 200 °C (konfigurálható) |
| Szenzor tápárama | 1 mA (állandó) |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 10 Ω (vezetékenként) |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Jel: Feszültség/áram | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| Kimeneti jel feszültség maximum | 12,5 V |
| Terhelésmentes feszültség | 12,5 V |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Kimeneti jel áram maximum | 23 mA |
| Rövidzárlati áram | 10 mA |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | > 10 kΩ |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 500 Ω (20 mA-en) |
| Hullámosság | < 20 mVSS (500 Ω-on) |
| < 20 mVSS (10 kΩ-on) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 93,1 mm |
| Mélység | 101,2 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Megjegyzés | Az elektrosztatikus kisülés ellen védőintézkedéseket kell hozni. |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 10 % |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 10 % |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 10 % |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2864370 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1135 |
| Termékkulcs | DK1135 |
| GTIN | 4046356046480 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 98,56 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 58,57 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | f6907ea8-b097-4e94-b902-511f0e9879ab |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 5,48 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2869728
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modultartó 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modultartó 2902933
-
MINI MCR DKL - Átlátszó fedél 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Feliratozó lap 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Betápláló kapocs 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
Az Ön előnyei
Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
Optimalizált, –-50 °C és 200 °C közötti hőmérsékletmérési tartomány a nagyobb pontosság érdekében
IEC 60751 szabvány szerinti 2, 3, 4 vezetős Pt 100-as szenzorokhoz
Hibajelzés diagnosztikai LED-eken és analóg jeleken keresztül
Pt 100 jelek szabványos jelekre
3-utas leválasztás
Rendkívül kompakt hőmérséklet-mérőváltó ... galvanikus elválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére
A bemeneti és kimeneti jelek DIP kapcsolókkal konfigurálhatók
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51