A 6,2 mm széles MINI MCR-SL-RPS-I-I... táplálóleválasztó erősítő ellátja a terepen levő távadókat és galvanikusan leválasztja a bemeneti jelet a kimeneti jeltől. A modul alkalmazható leválasztó- és táplálóleválasztó erősítő üzemben is.
A be- és kimeneti oldalon a 0...20 mA, vagy 4...20 mA analóg szabványos jelek galvanikusan leválasztva állnak rendelkezésre.
A feszültségellátás (19,2 V DC től 30 V DC-ig) választhatóan történhet a modulok csatlakozókapcsain keresztül, vagy a kalapsínre szerelhető összekötőn (TBUS) keresztül.
MINI MCR-SL-RPS-I-I
-
Tápleválasztó
2864422
Tápláló leválasztó erősítő, csavaros csatlakozással, bemenő jel: (0)4 mA ... 20 mA, kimenő jel: (0)4 mA ... 20 mA
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E238705DNV
Engedély azonosítója: TAA000020NcUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
Passzív bemenettel ellátott leválasztóként is használható
Rendkívül kompakt tápláló leválasztó erősítő analóg szabványos jelek galvanikus leválasztására, erősítésére és szűrésére
3-utas leválasztás
2-vezetős és passzív 3-vezetős szenzorok táplálása