A 6,2 mm keskeny konfigurálható 3-utas MINI MCR-SL-UI-REL... határérték-kapcsolót analóg szabványos jelek szabályozására és felügyeletére használják.
A bemeneti oldalon az analóg 0...20 mA-es vagy 0...10 V-os szabványos jelek DIP-kapcsolókkal állíthatók be. A kimeneti oldalon egy relé áll rendelkezésre váltóérintkezővel. A kapcsolási küszöbök beállítása potenciométerrel valósítható meg.
A készülékház oldalán hozzáférhető DIP-kapcsolók a következő funkciókkal rendelkeznek:
- a kapcsolási hiszterézis konfigurálása,
- a munka- és nyugalmiáramú viselkedés konfigurálása,
- a relémeghúzási idők beállítása, valamint
- az elejtés-késleltetési idők beállítása.
A reléstátuszt a készülékház előlapján található sárga LED mutatja.
A feszültségellátás (19,2 V DC től 30 V DC-ig) választhatóan történhet a modulok csatlakozókapcsain vagy a kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül.
MINI MCR-SL-UI-REL
-
Határérték-kapcsoló
2864480
Határérték-kapcsoló, beállítható hiszterézissel és késleltetési idővel, csavaros csatlakozással
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E238705DNV
Engedély azonosítója: TAA00002R0cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
Rendkívül kompakt határérték-kapcsoló analóg határértékek kapcsolásához
Állapot- és hibajelzés két diagnosztikai LED-en keresztül
Munkaáramú-, nyugalmi áramú kapcsolás
Váltórelé a kimeneten
A határérték előoldali potenciométerrel szabadon állítható
DIP-kapcsolókkal konfigurálható bemeneti jel, hiszterézis és késleltetési idő
3-utas leválasztás