MINI MCR-SL-PT100-LP-NC - Hőmérséklet-mérőváltó
2810308

Konfigurálható huroktáplált hőmérséklet-mérőváltó Pt 100 hőmérsékletérzékelők számára, DIP-kapcsolón keresztül konfigurálható, csavaros csatlakozással, előkonfigurálás nélkül

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2, 3, 4 vezetős Pt 100-as szenzorok
Rendkívül kompakt huroktáplált hőmérséklet-mérőváltó Pt 100-as jelek szabványos jelekre vonatkozó galvanikus elválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére
További segédenergiát nem igényel
Hibajelzés diagnosztikai LED-eken és analóg jeleken keresztül
2-utas leválasztás
A bemeneti jelek DIP kapcsolókkal konfigurálhatók
Kimeneti huroktáplált
Hőmérsékletmérési tartomány -150 °C˽...˽300 °C között