A konfigurálható, 3 utas leválasztott hőmérséklet-mérőváltó hőelemek csatlakoztatására alkalmas.
A mérési értékek lineáris áram- vagy feszültségjellé alakulnak át.
A készülék ingyenes szoftvermegoldások egyikével konfigurálható. A standard beállítások konfigurálása ezen kívül egyszerűen, DIP-kapcsolókkal a készüléken történik (lásd a konfigurációs táblázatot). A mérőváltó támogatja a Fault Monitoring (hibamonitorozás) funkciót.
MINI MCR-TC-UI-NC
-
Hőelem-mérőváltók
2902851
Konfigurálható hőmérséklet-mérőváltó hőelemek csatlakoztatásához. DIP kapcsolón keresztül, vagy bővített funkcionalitással szoftveresen konfigurálható. Csavaros csatlakozás, standard konfiguráció.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | MINI Analog |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Szoftverek | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Szoftverek | |
| Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Jellemző hidegponthiba | < 2 K |
| Max. hidegponthiba | < 3 K |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem |
| Impulzusválasz (0-99%) | 400 ms (Nagy sebességű üzemmód: jellemzően 150 ms) |
| Max. hőmérsékleti együttható | ≤ 0,01 %/K |
| Termoelemek átviteli hibája | 0,1 % * 600 K / beállított mérési intervallum; 0,1 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost) |
| 0,2 % * 600 K / beállított mérési intervallum; 0,2 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3) | |
| 0,2 % * 600 K / beállított mérési intervallum; 0,2 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost); Highspeed Mode | |
| 0,4 % * 600 K / beállított mérési intervallum; 0,4 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3); Highspeed Mode | |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V AC/DC |
| Vizsgálófeszültség | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Szigetelés | Alapszigetelés az IEC/EN 61010 szerint |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 9,6 V DC ... 30 V DC (A tápláló feszültség áthidalásához a kalapsín-buszcsatlakozó (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cikksz.: 2869728) használható, amely EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható) |
| Jellemző áramfelvétel | < 27 mA (24 V DC mellett) |
| Maximális áramfelvétel | 72 mA |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 700 mW (IKI = 20 mA, 9,6 V DC, 500 Ω terhelés) |
| Jel | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Mérés | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
| Hőmérsékletmérési tartomány | -250 °C ... 2500 °C (Érzékelő típusától függő tartomány, a tartomány program segítségével szabadon vagy DIP-kapcsolóval -150 °C ... 1350 °C között fokozatonként beállítható.) |
| A hőmérsékletmérési tartomány intervalluma | min. 50 K |
| Hőmérsékletmérési tartomány: B | 500 °C ... 1820 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: E | -230 °C ... 1000 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: J | -210 °C ... 1200 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: K | -250 °C ... 1372 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: N | -200 °C ... 1300 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: R | -50 °C ... 1768 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: S | -50 °C ... 1768 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: T | -200 °C ... 400 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: L | -200 °C ... 900 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: U | -200 °C ... 600 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: A-1 | 0 °C ... 2500 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: A-2 | 0 °C ... 1800 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: A-3 | 0 °C ... 1800 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: M | -200 °C ... 100 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: L | -200 °C ... 800 °C |
| Jel: Feszültség/áram | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| Kimeneti jel feszültség maximum | kb. 12,3 V |
| Terhelésmentes feszültség | < 17,5 V |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Kimeneti jel áram maximum | 24,6 mA |
| Rövidzárlati áram | < 31,5 mA |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | ≥ 10 kΩ |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 500 Ω (20 mA-en) |
| Hullámosság | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS (500 Ω-on) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 12 |
| Adatok: IFS interfész | |
| Csatlakozási mód | S-PORT |
| Állapotjelzés | LED (piros) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 93,1 mm |
| Mélység | 101,2 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Megjegyzés | Az elektrosztatikus kisülés ellen védőintézkedéseket kell hozni. |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 0,15 % |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 0,05 % |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 0,02 % |
| Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2902851 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1135 |
| Termékkulcs | DK1135 |
| GTIN | 4046356689229 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 117 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 117,8 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | b23c309d-8a67-4b13-ade9-13e54fc347a7 |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2869728
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modultartó 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modultartó 2902933
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programozóadapter 2811271
-
MINI MCR DKL - Átlátszó fedél 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Feliratozó lap 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Betápláló kapocs 2864134
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Betápláló kapocs 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - Felügyeleti modul 2902961
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51