FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 - Homlokadapter
2901423

VARIOFACE homlokadapter, Honeywell C300 típushoz, C I/O sorozat, max. 1x 16 csatorna csatlakoztatható (37 pólusú D-SUB csatlakozó). Kifejezetten digitális, redundáns I/O kártyák csatlakoztatásához.

Termékrészletek









Az Ön előnyei

kifejezetten redundáns, digitális I/O kártyákhoz
Maximum 16 digitális csatorna csatlakoztatható
A homlokadapterekkel az előkonfekcionált rendszerkábelek közvetlenül az I/O egységekre csatlakoztathatók.
Homlokadapter D-SUB dugaszolható csatlakozóval