MINI MCR-SL-PT100-UI-NC - Ellenállásos hőmérséklet-mérőváltók
2864273

MCR hőmérséklet-mérőváltó Pt 100-as hőmérséklet-szenzorokhoz, DIP-kapcsolóval konfigurálható, csavaros csatlakozással, nem konfigurált

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
IEC 60751 szabvány szerinti 2, 3, 4 vezetős Pt 100-as szenzorokhoz
Hibajelzés diagnosztikai LED-eken és analóg jeleken keresztül
A bemeneti és kimeneti jelek DIP kapcsolókkal konfigurálhatók
Rendkívül kompakt hőmérséklet-mérőváltó ... galvanikus elválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére
3-utas leválasztás
Pt 100 jelek szabványos jelekre
Hőmérsékletmérési tartomány -150 °C és 850 °C között