Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

MINI MCR-SL-R-UI - Ellenállás-/potméteres jelátalakító
2864095

MCR potipozíció-mérőváltó potenciométer-pozíciók szabvány analógjellé történő átalakítására, bemenet 0 Ω ... 100 Ω-tól 0 kΩ ... 100 kΩ-ig

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
Automatikus potenciométer-felismerés manuális kiegyenlítés nélkül
Hibajelzés diagnosztikai LED-eken és analóg jeleken keresztül
100 Ohm és 100 kOhm közötti ellenállású potenciométerekhez
potenciométerjelek szabványos jelekre
Konfigurálható mérési tartomány és kimeneti jelek
Rendkívül kompakt potenciométer-mérőátalakító potenciométerjelek szabványos jelekre vonatkozó galvanikus elválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére
A bemeneti és kimeneti jelek DIP kapcsolókkal konfigurálhatók
3-utas leválasztás
A készüléken levő „Teach In” (Betanulás) kapcsoló segítségével lehetőség nyílik a potenciométer-résztartomány linearizálására