A Matlab Simulink® a The MathWorks Inc. szoftverkörnyezete, amelyet dinamikus rendszerek és szabályozási algoritmusok grafikus modellezésére, szimulációjára, fejlesztésére és megvalósítására használnak. A PLCnext Technology együttesével a Simulink lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy kifinomult automatizálási logikát hozzanak létre anélkül, hogy hagyományos PLC-programozást kellene végezniük. A PLCnext Target for Simulink segítségével a modellek közvetlenül lefordíthatók IEC-61131-3 kompatibilis funkcióblokkokká vagy PLCnext Engineer programokká, és a PLCnext Control rendszerben futtathatók. Ez a zökkenőmentes integráció áthidalja a modellalapú fejlesztés és az ipari automatizálás közötti szakadékot. Ez optimalizálja a fejlesztést, csökkenti a hibák számát és lerövidíti a piacra jutás idejét.
Vezérlő (SPS), PLCnext Control; Programozás: Magas szintű programozási nyelv és IEC 61131-3; Operációs rendszer: Yocto/Linux® (valós idejű); Programozó eszköz: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processzor: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz; IoT csatlakozás: PROFICLOUD és minden felhő a felhőcsatlakozókon keresztül; IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék (A tanúsítási feltételekért lásd a felhasználói dokumentációt); A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).