Motorindítók DC motorokhoz

Motorindítók DC motorokhoz

Az elektronikus terhelésrelék ill. irányváltó teljesítményrelék lehetővé teszik a mechanikus kommutációjú egyenáramú motorok gyors kapcsolását. Irányváltó teljesítményreléink kopásmentes módon képesek a max. 24 V / 10 A teljesítményű DC motorok forgásirányának megváltoztatására és azok lefékezésére. A zárlat-, túlfeszültség- és túlterheléstűrő kimenet garantálja a megbízható alkalmazást a berendezésben. A belső reteszelő kapcsolás és terheléskábelezés révén a huzalozási igény minimálisra csökkenthető.

Az Ön előnyei

  • Megbízható és gyors kapcsolás a kopásmentes elektronikának köszönhetően
  • Egyszerű vezetékezés az integrált reteszelő kapcsolásnak és terheléskábelezésnek köszönhetően
  • Mechanikus kommutálású egyenáramú motorok közvetlen indítása és forgásirányváltása
  • Robusztus és érzéketlen a rezgéssel és ütéssel szemben

Új termékek

Irányváltó teljesítményrelé egyenáramú motorokhoz a felső sínre szerelt egyenáramú motorokhoz

Motorindítók – DC motorok biztonságos kapcsolása

Kompakt irányváltó teljesítményrelék egyenáramú motorokhoz

Az irányváltó teljesítményrelék lehetővé teszik az egyenáramú motorok gyors kapcsolását és fékezését. A zárlat, túlfeszültség és túlterhelés ellen védett kimenet gondoskodik a megbízható üzemelésről. A belső reteszelő kapcsolás és az erőátviteli vezetékezés révén a huzalozási ráfordítás minimálisra csökkenthető.

Fő jellemzők

  • Egyenáramú motorok kapcsolása és irányváltása 24 V DC/10 A-ig
  • Kompakt beépítési szélesség: 12,5 mm
  • Direkt rugós csatlakozástechnika
  • Zárlat, túlfeszültség és túlterhelés ellen védett kimenet
  • Gyors és kopásmentes kapcsolás

Önnek nyújtott előnyök

  • A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása, amelyet a kopásmentes elektronika biztonságos és gyors kapcsolása eredményez
  • A keskeny kialakítás révén helyet lehet megtakarítani a kapcsolószekrényben
  • Egyszerű vezetékezés az integrált reteszelő kapcsolásnak és terheléskábelezésnek köszönhetően
  • Megbízható üzemeltetés a zárlat-, túlfeszültség- és túlterheléstűrő kimenetnek köszönhetően
  • Robusztus a lökésekkel és rezgésekkel szemben