PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC
-
Irányváltó teljesítményrelé
1069556
PLC-INTERFACE típusú elektronikus irányváltó relé, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 alapkapocsból, valamint világító kijelzővel és védelmi kapcsolással ellátott DC motorok vezérlésére szolgáló beépített kapcsolásból áll, kimenet: 10 ... 30 V DC/2 A
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Fázisok száma | 1 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,4 W |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Tápellátás | |
| Bemenet megnevezése | Készülék táplálás |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC |
| Betáplált vezérlőfeszültség tartománya | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Vezérlés | |
| Bemenet megnevezése | Vezérlőbemenet jobb / bal |
| Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC |
| Működtető feszültség tartománya | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Méretezési működtető áram IC | 3 mA |
| Bekapcsolási idő tipikus | 200 µs |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V DC |
| Átviteli frekvencia | 300 Hz |
| Átkapcsolási idő RL/LL (bekapcsolási idő) | 80 ms |
| DC kimenet | |
| Megjegyzés | Biztosítsa a kimeneti tápfeszültséget megfelelő biztosítóval. |
| Névleges üzemi feszültség Ue | 24 V DC |
| Üzemi feszültségtartomány | 10 V DC ... 30 V DC |
| Méretezési üzemi áram (Terheléskimenet) | 2 A |
| Terhelőáram | 2 A |
| Nyugalmi áram | 10 mA |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda (Nincs tartós polaritástévesztés elleni védelem) |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V DC |
| Motorkapcsoló kimenet | |
| Megjegyzés | rövidzárálló, túlterhelésálló |
| Tartós terhelő áram | 2 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
| Rövidzárlati áram | 15 A (fékezésnél) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem |
| RC tag | |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V DC |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Szélesség | 6,5 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | függőleges (alapsín vízszintes) |
| Cikkszám | 1069556 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK7621 |
| Termékkulcs | DK7621 |
| GTIN | 4055626744865 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 54,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 38,9 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
| ECLASS-15.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | f6555878-affe-4009-b4e4-2482f852692f |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
Az Ön előnyei
Kopásmentes irányváltás
Rövidzár-, túlfeszültség- és túlterheléstűrő kimenet
Fékezés a két bemenet vezérlésével
Beépített reteszelőkapcsolás és terheléskábelezés
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51