ELR DCR-PT-24DC-10
-
Irányváltó teljesítményrelé
1291655
Elektronikus irányváltó teljesítményrelé, egyenáramú motorok megvezérlésére, világító kijelzővel és védelmi kapcsolással, kimenet: 24 V DC/10 A 5 ms-os átkapcsolási idővel
Termékrészletek
Terméktípus | Félvezető védőkapcsoló |
Termékcsalád | CONTACTRON |
Üzemmód | 100 % ED |
MTTF | 244 Év ( = 20 °C) |
Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Fázisok száma | 1 |
Kapcsolási frekvencia | ≤ 10 Hz |
A hálózat típusa | 1-fázisú |
Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Kapcsolási frekvencia | ≤ 10 Hz |
Szigetelési tulajdonságok | |
Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
Méretezési lökőfeszültség | 800 V |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | Alapszigetelés |
Bemenet megnevezése | DC-bemenet |
Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC |
Betáplált vezérlőfeszültség tartománya | 11 V DC ... 30 V DC |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem |
Vezérlés | |
Bemenet megnevezése | Vezérlőbemenet jobb / bal |
Áramfelvétel | 3 mA |
Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC |
Működtető feszültség tartománya | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Méretezési működtető áram IC | < 2 mA |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
Túlfeszültség-védelem | |
Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V DC |
Átkapcsolási idő RL/LL (bekapcsolási idő) | 5 ms |
DC kimenet | |
Névleges üzemi feszültség Ue | 24 V DC |
Üzemi feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC |
Méretezési üzemi áram (DC-13 / Terheléskimenet) | 10 A (lásd Derating) |
Nyugalmi áram | 14 mA |
Rövidzárlati áram | 100 A |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
Túlfeszültség-védelem | |
Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V DC |
Áramkorlátozás rövidzár esetén | 75 A |
Vezérlőáramkör | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Terhelő áramkör | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Hibajelzés | piros LED |
Szélesség | 12,5 mm |
Magasság | 107 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 50 °C (10 A) |
-25 °C ... 60 °C (9 A) | |
-25 °C ... 70 °C (7,5 A) | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
UL engedély | |
Tanúsítvány | NKCR.E172140 |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Szabványok/előírások | EN 60947-5-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható, a térköz a csökkenési diagramnál található |
Beépítési pozíció | függőleges (vízszintes kalapsín, alsó motorleágazás) |
Cikkszám | 1291655 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK7623 |
Termékkulcs | DK7623 |
GTIN | 4063151524142 |
Tömeg/db (csomagolással) | 115,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 92,37 g |
Vámtarifaszám | 85371098 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371014 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002055 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 4ae99db3-35ba-4d73-8fdb-84cb6ad1f68c |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51