PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC - Irányváltó teljesítményrelé
2980539

PLC-INTERFACE nagy teljesítményű elektronikus irányváltó relé formájában, amely tartalmaz egy csavarozható csatlakozós PLC-BSC.../21 alapkapcsot, egy világító kijelzőt és védőkapcsolást tartalmazó integrált kapcsolást, kimenet: 10 ... 30 V DC/2 A

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kopásmentes irányváltás
Rövidzár-, túlfeszültség- és túlterheléstűrő kimenet
Csavaros vagy rugós csatlakozás
Fékezés a két bemenet vezérlésével
Beépített reteszelőkapcsolás és terheléskábelezés