A CHARX power distribute akár öt teljesítménymodult is ellát az Ön a 19"-es gyorstöltő állomásában AC hálózati feszültséggel. A vezérlőmodul tápellátása is biztosított. A beépített túlfeszültség-védelem, a kismegszakítók és a túlmelegedés elleni védelem maximális biztonságot nyújt az összes utána kapcsolt modul és vezeték számára. Ez lehetővé teszi a II. túlfeszültség-kategóriájú teljesítménymodulok biztosított csatlakoztatását.
CHARX AC-DIS/150KW
-
AC elosztómodul
1342893
CHARX power distribute, Váltakozó áramú elosztóegység DC-töltőállomások felépítéséhez, 19”-os állványba szerelhető, kimenet: 400 V AC...480 V AC / 54 A, 6 A
Termékrészletek
AC üzem | |
Bemeneti feszültségtartomány | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Bemeneti áram | 3x 232 A |
hálózatkialakítás | Csillaghálózat (TN-S, TT) |
Névleges teljesítmény | 150 kW |
Külső periféria ellátása | |
Kimenetek száma | 5 |
Kimeneti feszültség-tartomány | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3) |
Külső periféria ellátása | |
Kimenetek száma | 1 |
Kimeneti feszültség-tartomány | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3, N) |
Bemeneti teljesítmény | |
Megnevezés | Bemeneti teljesítmény |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | T-LOX könyökemelős csatlakozó |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 25 mm² ... 95 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 25 mm² ... 95 mm² |
Csupaszolási hossz | 25 mm |
Kimeneti teljesítmény | |
Megnevezés | Kimeneti teljesítmény |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 1,5 mm² ... 16 mm² |
hajlékony | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Csupaszolási hossz | 18 mm |
Jelek | |
Megnevezés | Jelek |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 4 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
tömör (AWG) | 24 ... 12 |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Jelkimenet Relé | |
Csatlakozójelölés | Hőmérsékletfigyelő (OTP) |
Funkció | Tovább az üzemállapothoz |
Kapcsolóérintkező (potenciálmentes) | Záróérintkező |
Kapcsolófeszültség | 30 V DC |
Áramhordozó képesség | 1 A |
Jelkimenet Relé | |
Csatlakozójelölés | Túlfeszültség-védelem (SPD) |
Funkció | Tovább az üzemállapothoz |
Kapcsolóérintkező (potenciálmentes) | Záróérintkező |
Kapcsolófeszültség | 30 V DC |
Áramhordozó képesség | 1 A |
Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | nem |
Terméktípus | AC elosztómodul |
Termékcsalád | CHARX power distribute |
Belső ventilátor | igen |
A levegőáramlás iránya | elölről hátra |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Cikk méretei | |
Szélesség | 483 mm |
Magasság | 134 mm |
Mélység | 598 mm |
Magassági egység | 3 HE |
Szerelési mód | 19”-os állványba szerelhető |
Készülékház anyaga | Zn-Al ötvözet |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | ≤ 95 % (nem kondenzálódó) |
Zajszint | < 67 dB (1 m) |
Túlfeszültség-kategória | |
IEC 60664-1 | III |
Vezetékes töltőrendszerek elektromos járművekhez – 1. rész: Általános követelmények | |
Szabványmegnevezés | Vezetékes töltőrendszerek elektromos járművekhez – 1. rész: Általános követelmények |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61851-1 |
UL specifikációk | |
Névleges levezetési áramlökés In | 20 kA |
Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
Cikkszám | 1342893 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMERZE |
Termékkulcs | CMERZE |
GTIN | 4063151653668 |
Tömeg/db (csomagolással) | 14 000 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 13 700 g |
Vámtarifaszám | 85044060 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370107 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) (CAS-sz.: 2451-62-9) |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-sz.: 71868-10-5) | |
SCIP | b1aa396c-152c-48f9-8133-e2918f901856 |
Kompatibilis termékek
-
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC teljesítménymodul 1232243
-
EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 - DC töltőkábel 1051695
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC töltőkábel 1107339
-
PLD E 409 W 350 MS - LED-es kapcsolószekrény-lámpák 1319573
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID-eszköz 1309687
-
WP 4185-WHPS - Webpanel 1148690
-
RIF-1-BPT/2X21 - Relétalp 2900931
-
EEM-PM157-SLP - Mérőkészülék 1269236
Az Ön előnyei
A töltőoszlop összes teljesítménymoduljának hatékony és helytakarékos tápellátása
Gyors telepítés és karbantartás a 19"-es szabványnak és a direkt rugós gyorscsatlakozónak köszönhetően
Az európai biztonsági és az EN 61000 szerinti elektromágneses összeférhetőségi szabványok betartása
Tartalmazza a túlfeszültség-védelmet, a kismegszakítókat és a túlmelegedés elleni védelmet
Lehetővé teszi a II. túlfeszültség-kategóriájú teljesítménymodulok biztosított csatlakoztatását
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51