CHARX CONTROL-M2/150KW - DC töltésvezérlő
1311433

CHARX control integrated, Teljesítményvezérlő egység DC-töltőállomások felépítéséhez, 19”-os állványba szerelhető, bemenet: 0 V DC...1000 V DC, kimenet: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hatékony és helytakarékos, mivel minden funkció egyetlen, nagy integráltságú készülékben van egyesítve
Gyors telepítés és karbantartás a 19"-es szabványnak és a direkt rugós gyorscsatlakozónak köszönhetően
Az európai biztonsági és az EN 61000 szerinti elektromágneses összeférhetőségi szabványok betartása
Rugalmas alkalmazhatóság a töltésvezérlő IEC 61131 szerinti szabad programozása révén
Egyszerű rendszerintegráció és távoli elérés a számos interfésznek köszönhetően