Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

CHARX PS/3AC/500DC/20KW - DC teljesítménymodul
1158272

CHARX power advanced, Gyorstöltőmodul DC-töltőállomások felépítéséhez, 19”-os állványba szerelhető, bemenet: 3-fázisú, kimenet: 150 V DC...500 V DC / 0 A...66 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Alacsony installációs költségek a plug and play telepítés révén, és hatékony üzemeltetés a nagy hatásfoknak köszönhetően
Helytakarékos kivitel az innovatív kialakítás és a nagy teljesítménysűrűség révén
Töltőpontonként skálázható teljesítmény a rendszerszekrények rugalmas beültetése és a teljesítménymodulok rugalmas összekapcsolása révén
Lehetséges a nagyméretű, megawattos nagyságrendű töltőparkok üzemeltetése több rendszerszekrény összekapcsolásával