EV-PLCC-AC1-DC1
-
DC töltésvezérlő
1624130
Programozható töltésvezérlő elektromos járművek IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 és CHAdeMO szabványoknak megfelelő DC és AC töltéséhez, beépített mobiltelefonos modemmel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Digitális | |
| Digitális bemenetek száma | 16 |
| Csatlakozási mód | COMBICON csatlakozók |
| A bemenet leírása | EN 61131-2 Typ 1 |
| Bemeneti feszültségtartomány | -0,5 V DC ... 30 V DC |
| -0,5 V DC ... 5 V DC („0” jel) | |
| 15 V DC ... 30 V DC („1” jel) | |
| Jellemző mválaszidő | min. 3 ms |
| Vezetékhossz | max. 30 m |
| Ellenállóság a tartósan fennálló ellenirányú feszültséggel szemben | max. 500 mA |
| Digitális | |
| Csatlakozási mód | COMBICON csatlakozók |
| Kimenetek száma | 16 |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 500 mA |
| Kapcsolás | |
| Kimenet megnevezése | AC töltés reteszelés |
| Maximális kimeneti áram | max. 2 A |
| Maximális kimeneti feszültség | 12 V DC (Belső tápellátás) |
| Akkumulátor | integrált (akkuval pufferelt) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | COMBICON csatlakozók |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Interfész | Ethernet (2x) |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | 4G / 2G |
| Csatlakozási mód | SMA (anya) |
| Impedancia | 50 Ω |
| DC töltés | |
| Szabványok/előírások | IEC 61851-1 |
| IEC 61851-23 | |
| Töltés üzemmód | 4-es mód |
| Kommunikáció | DIN SPEC 70121 |
| Vezetékhossz | max. 10 m |
| Proximity | Analóg bemenet, jövőbeli alkalmazásokhoz fenntartva |
| Hőmérséklet-érzékelők | 2x Pt 1000 |
| Hőmérséklet-tartomány | -20 °C ... 120 °C |
| Relékimenet | DC töltés engedélyezése |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V (Külső tápellátás) |
| Kapcsolóáram maximum | 6 A (Külső tápellátás) |
| AC töltés | |
| Szabványok/előírások | IEC 61851-1, Annex A+B |
| Töltés üzemmód | 3-as mód, B + C eset |
| Reteszelésvezérlő | Relékimenet, belső tápellátással |
| Reteszelés visszajelző | Ellenállásmérés |
| Feszültség | ± 12 V |
| Maximális áram a reteszelő aktuátoroknak | 2 A |
| Aktiválási idő | Az alkalmazói programmal beállítható |
| Viselkedés feszültségesés esetén | Automatikus reteszelésfeloldás |
| Kapcsolási küszöbök | Az alkalmazói programmal beállítható |
| Hőmérséklet-érzékelők | 1x Pt 1000 (kiértékelése alkalmazói programmal) |
| Hőmérséklet-tartomány | -20 °C ... 120 °C |
| Relékimenet | AC töltés engedélyezése |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V (Külső tápellátás) |
| Kapcsolóáram maximum | 6 A (Külső tápellátás) |
| RS-485 | |
| Interfész | RS-485-2 vezeték |
| Csatlakozási mód | COMBICON csatlakozók |
| Interfészek száma | 2 |
| Átviteli távolság | max. 3 m (árnyékolt kábellel, max. 30 m) |
| Lezáró ellenállás | 120 Ω (Belül csatlakoztatható) |
| RS-232 | |
| Interfész | RS-232 |
| Csatlakozási mód | COMBICON csatlakozók |
| Interfészek száma | 2 |
| Átviteli távolság | max. 3 m (árnyékolt kábellel, max. 30 m) |
| Ethernet | |
| Interfész | Ethernet |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Interfészek száma | 2 |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli távolság | max. 100 m |
| CAN-Bus | |
| Interfész | CAN-Bus |
| Csatlakozási mód | COMBICON csatlakozók |
| Interfészek száma | 1 (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s (Alapértelmezett) |
| 125 kbit/s, 250 kbit/s, 1000 kbit/s (beállítható) | |
| Átviteli távolság | max. 3 m (árnyékolt kábellel, max. 30 m) |
| Lezáró ellenállás | 120 Ω (Belül csatlakoztatható) |
| Paraméterező memória | min. 4 MByte (tárolómédiától függően) |
| Programozó eszköz | PC Worx |
| IEC-61131 futtatói rendszer | |
| Programmemória | 1 MByte (86 K utasítás (IL)) |
| Adattároló | 1 MByte |
| Remanens adatmemória | 48 kByte (NVRAM) |
| Vezérlési feladatok száma | 8 |
| Feldolgozási sebesség | 1,3 ms (1 K utasítások vegyesen) |
| 90 µs (1 K Bit-utasítások) | |
| Töltésvezérlések | |
| Kivitel | készülékházban |
| Töltőpontok száma | 2 |
| Rendszerkövetelmények | |
| Diagnosztikai eszköz | DIAG+ |
| Futásidő rendszer | eCLR |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség UL | 24 V DC |
| UM tápfeszültség-tartomány | 24 V DC -15 % / +20 % (az EN 61131-2) |
| Hullámosság a mérési értékre vonatkoztatva | 5 % |
| Szegmenskör tápellátása US | 24 V DC -15 % / +20 % (az EN 61131-2) |
| Áramfelvétel UM-ből | max. 8 A DC |
| Áramfelvétel US-ből | max. 8 A DC |
| Táplálás UL-en | max. 0,8 A DC |
| Táplálás UM-en | max. 8 A DC (UM + US összege) |
| Táplálás US-en | max. 8 A DC (UM + US összege) |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | van |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Kábelhossz: max. 30 m) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel és maradék hullámossággal együtt) |
| Termékcsalád | CHARX control professional |
| Üzemmód | Stand-Alone |
| Kliens | |
| Kiszolgáló | |
| Töltőpontok száma | 2 |
| Szélesség | 285 mm |
| Magasság | 158 mm |
| Mélység | 70 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | vízszintes |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint, párásodás nélkül, jégképződés nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (az EN 61131-2) |
| Rázkódás (üzemi) | 25g (1 kritérium, az IEC 60068-2-27 szabvány szerint) |
| Rezgés (üzemi) | 5g |
| Rázkódás (raktározás/szállítás) | 5g |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 58 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 4500 m-ig) |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 61851-23 |
| DIN SPEC 70121 | |
| CHAdeMO V1.1 | |
| EMC irányelv konformitás | Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Elektrosztatikus kisülés (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 B kritérium, ±4 kV kontaktkisülés, ±8 kV levegőkisülés |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Elektromágneses mezők EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 "A" kritérium, térerő: 10 V/m | |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Gyors tranziensek (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 B kritérium, ±2 kV | |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Tranziens túlfeszültségek (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 B kritérium, tápvezetékek: 1 kV, jel-/adatvezetékek: 0,5 kV | |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Kibocsátott zavarok EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 "A" kritérium A; vizsgálófeszültség 10 V | |
| Zavarkibocsátás ellenőrzése az EN61000-6-4/IEC61000-6-4 szerint EN 55011 Osztály A |
| Cikkszám | 1624130 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | XWBSAA |
| Termékkulcs | XWBSAA |
| GTIN | 4055626240572 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 112 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 112 g |
| Vámtarifaszám | 85371091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | 1bd972d9-9ece-4d0f-ab25-732e97c3ad60 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Programozható töltésvezérlő AC és DC töltőoszlopokhoz
PC Worx alatt programozható az IEC 61131 szabvány szerint
Funkcióblokkok DIN SPEC 70121 és CHAdeMO szabvány szerinti jármű-kommunikációhoz
Sokféle I/O és soros interfészek a rendszerperifériákhoz
Távoli elérés beépített mobiltelefonos modemen keresztül
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51